ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)

スマートマニュファクチャリングのための視覚化

視覚化およびHMIソリューションでは、生産性、革新、グローバル化のニーズに対処できます。当社の製品ラインは、電子オペレータ・インターフェイス・ターミナルから分散型クライアント/サーバHMIや情報ソフトウェアにいたるまで、一貫した外観と操作性を提供します。プログラミングツールと高度なソフトウェアアプリケーションは、開発を高速化し、効率性を向上させるためのリモートアクセスとデータ分析を備えています。


グラフィックターミナル

グラフィックターミナル

当社の堅牢な電子インターフェイスソリューションは、さまざまなサイズ、オペレータ入力方式、メモリオプション、構成でご利用いただけます。

  • ハードウェア、ソフトウェア、さまざまな通信オプションを提供
  • 衝撃、振動、温度アプリケーションに対する定格

産業用コンピュータ

産業用コンピュータ

当社の産業用コンピュータには、パネル、ディスプレイ非搭載、ラックマウントのオプションがあります。

  • クリーンルームから危険な領域まで用途に応じたソリューションを提供
  • IECExおよびATEX、UL規格の過酷な環境で使用可能
  • フォームファクタ、RAM、ストレージ、性能、動作温度、および光学ドライブのさまざまなオプション

産業用モニタ

産業用モニタ

当社では、条件の厳しい産業環境に対応する、LCDフラットパネルの最新技術を提供しています。

  • 過酷な温度条件や衝撃、振動環境で使用可能
  • アルミニウム製またはステンレススチール製のベゼルと抵抗性タッチスクリーンを備えた製品

HMIソフトウェア

HMIソフトウェア

FactoryTalk® Viewは単一ソフトウェアのヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)ソリューションで、堅牢な機能性を実現します。

  • スタンドアロンのマシンレベルHMIから分散型視覚化ソリューションまで拡張可能
  • 重要な情報をオンデマンドで視覚化し、企業のあらゆるレベルで生産性を向上

シンクライアント

シンクライアント

ThinManager®技術を活用して複合アプリケーションを作成すれば、各端末でユーザの視覚化をカスタマイズできます。ThinManager Relevance®技術を使用すると、HMIアプリケーションをはじめとするビジュアルコンテンツの配信を、ユーザロールや端末(シンクライアントやモバイル機器など)の位置に基づいて集中管理できます。

特集

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/ja/JP_prd_human-machine-interface)

お問い合わせ

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。