より迅速で的確な意思決定をサポートするPlantPAx®システム。このシステムを活用すれば、お客様の要請や急速に変化する仕様に迅速に対応できます。最新の分散制御システム(DCS)の有効性を見直してみませんか。

将来を見据えて可能性を検討

最新式のDCS

DCSに何が期待できるかを再考すべき時代が到来しています。プロセス制御を目的として構築されていた従来のDCSとは異なり、最新式のDCSでは、自動化されているすべてのオペレーションを、PlantPAxシステムを主要コンポーネントとしてコネクテッドエンタープライズに統合可能です。この技術は、組織内の生産性促進、効率性向上、コスト削減に貢献します。

プラント全体で単一の制御システム

プラント全体の制御および最適化

PlantPAxシステムは、共通のオートメーションプラットフォームを使用することでプラントの主要エリア間でのシームレスな統合を実現します。この最新式のDCSでは、プロセス、ディスクリート、パワー、情報、安全制御をプラント全体に及ぶ単一の基盤に統合します。

当社の高性能アーキテクチャの詳細

メリット

  • 共通のプラットフォーム
  • シームレスな情報フロー
  • より簡単な管理
  • 総所有コストの削減

柔軟性を向上

拡張性の高いモジュール式アーキテクチャ

PlantPAxシステムでは、柔軟性を向上する広範なアーキテクチャのオプションが提供されます。同一のプラットフォームを単一のステーションにも大規模な分散型アーキテクチャにも使用できます。

メリット

  • データを重複させることなく簡単に統合
  • 広範なコントローラとI/O
  • 生産需要とともに成長可能なシステム
  • HMI、バッチ管理、データ収集を含め拡張可能なシステム機能
  • 市場投入までの時間短縮

より適切なビジネス決定

オープンでセキュアな情報対応型システム

PlantPAxの最新式DCSは、EtherNet/IPをバックボーンとして使用するオープンな通信規格に基づいています。そのため、企業全体でリアルタイムの情報を容易に入手し、より適切なビジネス決定を下すことができます。

情報保護

メリット

  • 仮想化と可動性を活用
  • IT/OTのコンバージェンスとCOTSハードウェアが有効
  • 多層防御に系統的にアプローチ
  • エネルギー消費を最大10%削減
  • セキュリティと情報アクセス能力のバランスを実現

お客様の希望に応じて選択可能

柔軟な配備とサポートネットワーク

PlantPAx DCSでは、お客様のニーズに基づいて最適な実装とサポートチームを選択できます。当社では、システムとその他世界トップクラスのソリューションを実装します。また、お客様がすでに協働関係を構築している現地のプロセス・システム・インテグレータからサポートを受けることができます。

当社の配備オプションの詳細

プロセスサービスの詳細情報を表示する

メリット

  • 現地リソースを有するグローバルサポートにアクセスして稼働時間の目標を達成
  • ご希望のサポートチームの支援によりプラントの稼働時間を維持
  • インテグレータまたはベンダー管理下のチームによりプロジェクト遂行に関連するリスクを低減
  • トレーニングを効率化し、スペアパーツの在庫を削減する共通プラットフォームで節約を実現

設計および導入ツール

当社製品の構成や利用に役立つツール

PlantPAx DCSは、設計および構成プラットフォームの進歩を有効に活用します。PlantPAx System Estimator (PSE)を使用すれば、要件に基づいてアーキテクチャを素早く構築して検証できます。PSEウィザードはIntegrated Architecture® Builder (IAB)の一部です。

PlantPAx System Estimatorをダウンロード

システム構成ツールの詳細

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/distributed_control_systems/ja/JP_det_plantpax-dcs row-7

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。