プロセス産業の専門知識

固有のニーズに対応するPavilion8モデル予測制御ソリューション

どの業界も、コスト増大や競争上の脅威といった、ビジネスを発展させる独自の必要性に直面しています。急速に変化する市場で競争力を維持するという最大の課題に対応するため、世界中の加工業者が高度なプロセス制御ソリューションを求めています。

バイオ燃料

エタノールおよびバイオディーゼル向けモデル予測制御ソリューション

当社のPavilion8®モデル予測制御(MPC)エタノール向けソリューションは、数々の大手生産業者の生産量向上、コスト削減、製品品質の強化、環境適合の維持に貢献しています。

バイオ燃料向けソリューションの詳細情報を表示する

メリット

  • 醗酵能力を4~10%向上
  • アルコール収率を2~5%向上
  • バッチ製造によるエタノールおよびデキストロース/残留糖のばらつきを30~70%低減
  • 生産量と生産能力を最適化
  • 1ガロン当たりのエネルギーコストを3~5%低減
  • 水分変動を25~50%低減
  • オペレータ専門知識の維持

環境

予測排出量モニタおよび排出量基準への準拠

当社のモデル予測制御環境ソリューションは、排出量を削減し、継続的な排出量モニタ(CEM)要件を達成するとともに、リアルタイムの記録管理・報告の規制要件を満たすのをサポートします。

環境ソリューションの詳細情報を表示する

メリット

  • 設置コストの削減
  • メンテナンスコストの削減
  • 精度と一貫性、信頼性の向上
  • 排出量基準への準拠に関連する記録管理/報告コストの削減
  • 人的な安全リスクの低減
  • 財務リスクの最小化

食品飲料

コンシューマ製品向けモデル予測制御ソリューション

当社の特許取得済み技術に基づくソリューションは、お客様の要望や製品仕様、法規制の遵守、エネルギー/原材料コストの変動といった食品飲料業界の複雑な課題への対処をサポートします。業績と収益性の向上に戦略的重点を置いた当社のソリューションをご活用ください。

食品飲料向けソリューションの詳細情報を表示する

メリット

  • 製品のばらつきを最大60%削減
  • 生産量を最大1%増大
  • 規格外の製品を最小化
  • エネルギー消費を最大12%削減
  • 操業の安定性を向上

当社は、主要な事業目標をさらに高め、業界最高の投資収益率を実現するアプリケーションを提供しています。

鉱業、金属、およびセメント

Pavilion8モデル予測制御ソリューション

当社のソリューションは、生産工程を改善することで、市場の需要に対する迅速な対応と継続的なコスト削減、一貫した品質目標の達成を促進します。

鉱業、金属、およびセメント向けソリューションの詳細情報を表示する

メリット

  • グレードのばらつきを最大2%低減
  • 製品回収を最大3%向上
  • スループットを最大10%向上
  • 試薬の消費を最大3%削減
  • エネルギー消費を最大10%削減
  • メンテナンスコストを削減

天然ガス液

モデル予測制御ソリューション

天然ガス液(NGL)向けモデル予測制御アプリケーションは、エネルギーを最大限有効に活用し、プラントの運用を安定化させ、生産量の増大と品質向上を実現します。この技術は現在の、または予測される動作データを継続的に評価し、それを目標値と比較して新たな監視対象となるオンラインセットポイント目標値を計算およびダウンロードします。

メリット

  • スループットの向上
  • 生産量を最大3%増大
  • 品質を改善
  • エネルギー消費を最大10%削減
  • プラントの運用を安定化

ポリマーおよび特殊化学製品

モデル予測制御ソリューション

当社ソリューションの採用により、世界中の企業がコストの削減と生産工程の最適化を実現しています。

当社の特許取得済みPavilion8モデル予測制御技術は、ポリマー製造メーカが製造速度と品質を高め、遷移時間と材料を削減しながら、変化する市場の需要に対応するためのサポートを提供します。

ポリマーおよび特殊化学製品向けソリューションの詳細情報を表示する

メリット

  • 生産を2~8%向上
  • 製品の一貫性を50~70%向上
  • コストを削減
  • グレード遷移時間を30~50%短縮
  • プラント運用の信頼性と予見可能性を向上
  • 環境適合を達成
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/ja/JP_det_industries-apc row-8

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。