ポリマーおよび特殊化学製品

Pavilion8モデル予測制御

世界中の企業が当社のPavilion8®モデル予測制御(MPC)ソリューションを採用してコストを低減しながら生産工程を最適化しています。この特許取得済み技術は、ポリマー製造メーカが製造速度と品質を高め、遷移時間と材料を削減しながら、変化する市場の需要に対応するためのサポートを提供します。

パフォーマンス向上とコスト削減を促進

ポリマーおよび化学製品向けソリューションを実現するモデル予測制御

当社のPavilion8モデル予測制御ソリューションは、御社が事業目標を達成できるようにカスタマイズされます。アプリケーションは、特定のビジネスの成功要因に個別に対応するために使用することも、組み合わせて総合的な価値と収益性を高めるために使用することも可能です。当社のソリューションは、従来のリニア制御ソリューションほどのメンテナンスコストをかけることなく、より優れた持続的価値を創出することが実証されています。

モデル予測制御ソリューションの詳細

モデル予測制御、価値志向のソリューション

アプリケーション固有のソリューション

  • エネルギーの最適化
  • 反応制御
  • 回収・精製制御
  • 押出機制御
  • サイロ制御

実証済みの技術

  • 既存のプロセス計測と情報を活用
  • 資本設備または不動産の追加が不要
  • 複数の複雑なプロセスをサポート

メリット

  • 生産を2~8%向上
  • 製品の一貫性を50~70%向上
  • コストを削減
  • グレード遷移時間を30~50%短縮
  • より信頼性の高い、予測可能なプラントの運用を実現
  • 環境適合を達成

法規制の遵守を維持しながら、希望する事業目標に向けて稼働パフォーマンスを高めます。

価値の高い制御アプリケーション

化学製品業界におけるPavilion8技術を使用した反応アプリケーション

プロセス制御は、リアクタでの主要製品の生産に重要なコンポーネントです。製造メーカにとっては、リアクタでの処理を制御することが、主要製品の生産収率の改善や規格外製品の低減、生産能力の向上によって、競争の激しい市場で成功する上での鍵となります。Pavilion8技術に基づく当社のソフトウェア反応アプリケーションは、反応過程における各リアクタまたはユニットの個別の構成に応じてカスタマイズされます。

Pavilion8モデル予測制御ソリューションの詳細情報を表示する

当社の高度なプロセス制御ソリューションの詳細

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/industries_apc/ja/JP_det_polymer-chemicals row-5

比類のない専門サービス

当社の専門サービスチームは、極めて有能なエンジニアの集団で、バイオ燃料生産者向けのモデル予測制御の配備と環境適合ソリューションにおいて次のような比類のない現場経験を有します。

  • 業界固有アプリケーションの経験
  • 実証済みのプロジェクト管理方法
  • バイオ燃料ソリューションの実装の成功
  • 御社の事業目標と当社の技術の統合

当社専門サービスの詳細

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/industries_apc/ja/JP_det_polymer-chemicals row-7

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。