鉱業、金属、およびセメント

Pavilionモデル予測制御

当社の鉱業、鉱物、およびセメント向けモデル予測制御(MPC)ソリューションは、大手生産業者の変動コスト削減、製品品質向上、生産率向上、環境準拠の達成に貢献してきました。このソリューションは、生産工程を改善して市場の需要に素早く対応し、継続的にコストを低減するとともに、品質目標を達成して環境品質を改善することを促進します。ValueFirst®による顧客エンゲージメント方法では、業界最高の投資収益率を実現することをお約束し、予測通りの成果をもたらします。

パフォーマンス向上とコスト削減を促進

鉱業、金属、およびセメント向けソリューションを実現するモデル予測制御

当社のPavilion8®モデル予測制御ソリューションは、御社が事業目標を達成できるようにカスタマイズされます。アプリケーションは、特定のビジネスの成功要因に個別に対応するために使用することも、組み合わせて総合的な価値と収益性を高めるために使用することも可能です。当社のソリューションは、従来のリニア制御ソリューションほどのメンテナンスコストをかけることなく、より優れた持続的価値を創出することが実証されています。

Pavilion8モデル予測制御ソリューションの詳細

モデル予測制御、価値志向のソリューション

アプリケーション固有のソリューション

  • 破砕または粉砕
  • 火工または乾燥
  • 窯の最適化
  • 原材料の管理

実証済みの技術

  • 実装済みのモデルベースのソフトウェアを使用して既存のプロセス計測とデータを活用
  • 資本設備または不動産の追加が不要
  • 複数の複雑なプロセスをサポート

メリット

  • グレードのばらつき2%低減
  • 製品回収を最大3%向上
  • スループットを最大10%向上
  • 試薬の消費を最大3%削減
  • エネルギー消費を最大10%削減
  • メンテナンスコストを削減

価値の高い制御アプリケーション

モデル予測制御ソリューションで生産を向上させ、コストを削減

バルカン・マテリアルズ社のフロリダロック施設では、モデル予測制御技術を活用して最終圧延工程の最適化を図っています。このセメント製造メーカは当社のセメント粉砕制御を導入し、制御を自動化することで、生産スループットおよび品質、エネルギー消費の大幅な改善と、運用コストの削減を実現しました。

高度なプロセス制御ソリューションの詳細



Rockwell Softwareの制御アプリケーションとInsitecアナライザを組み合わせることで、従来より低いコストで質の高いセメントを生産し、1年で資本収益率を達成することができました。

ジョン・マーフィー氏、バルカン・マテリアルズ社の生産マネージャ

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/industries_apc/ja/JP_det_mining-metals-cement-apc row-4

比類のない専門サービス

当社の専門サービスチームは、極めて有能なエンジニアの集団で、バイオ燃料生産者向けのモデル予測制御の配備と環境適合ソリューションにおいて次のような比類のない現場経験を有します。

  • 業界固有アプリケーションの経験
  • 実証済みのプロジェクト管理方法
  • バイオ燃料ソリューションの実装の成功
  • 御社の事業目標と当社の技術の統合

当社専門サービスの詳細

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/industries_apc/ja/JP_det_mining-metals-cement-apc row-6

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。