食品飲料

コンシューマ製品向けPavilion8モデル予測制御ソリューション

当社のモデル予測制御(MPC)ソリューションは、お客様の要望や製品仕様、法規制の遵守、コストの変動など、複雑な課題への対処をサポートします。業績と収益性の継続的な向上に戦略的重点を置いた食品飲料向けソリューションをぜひご活用ください。

パフォーマンス向上とコスト削減を促進

モデル予測制御で食品飲料向けソリューションを実現

当社のPavilion8モデル予測制御ソリューションは、御社が事業目標を達成できるようにカスタマイズされます。アプリケーションは、特定のビジネスの成功要因に個別に対応するために使用することも、組み合わせて総合的な価値と収益性を高めるために使用することも可能です。当社のソリューションは、従来のリニア制御ソリューションほどのメンテナンスコストをかけることなく、より優れた持続的価値を創出することが実証されています。

Pavilion8モデル予測制御ソリューションの詳細

モデル予測制御は価値志向のソリューション

アプリケーション固有のソリューション

  • 乳製品乾燥機の制御
  • 乳製品蒸発器の制御
  • 乳製品と蒸発器のバランス
  • 食品製造ラインの最適化
  • 乳製品の標準化
  • 限外濾過

実証済みの技術

  • 既存のプロセス計測とデータを活用
  • 資本設備または不動産の追加が不要
  • 複数の複雑なプロセスをサポート

メリット

  • 製品のばらつきを最大60%削減
  • 生産量を最大1%増大
  • 規格外の製品を最小化
  • エネルギー消費を最大12%削減
  • 操業の安定性を向上

当社の特許取得済み技術は、業界をリードする製造メーカのスループット増大、品質向上、規格外製品の低減に貢献します。

価値の高い制御アプリケーション

モデル予測制御ソリューションで稼動を向上させ、生産量を増大

オーストラリアのマレー・ゴールバン社は、当社のモデル予測制御と最適化技術の導入によりシステムの自動化を図り、牛乳乾燥処理における水分変動の低減に成功しました。

当社の高度なプロセス制御ソリューションの詳細

ロックウェル・オートメーションのモデル予測制御ソリューションは、24時間途絶えることなくトップレベルの稼働を実現します。そのおかげで、最高品質の製品を一貫して提供することができています。

ジェフ・ローム氏、マレー・ゴールバン社のオートメーションおよびユーティリティエンジニア

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/industries_apc/ja/JP_det_food-bev-apc row-5

比類のない専門サービス

当社の専門サービスチームは、極めて有能なエンジニアの集団で、バイオ燃料生産者向けのモデル予測制御の配備と環境適合ソリューションにおいて次のような比類のない現場経験を有します。

  • 業界固有アプリケーションの経験
  • 実証済みのプロジェクト管理方法
  • バイオ燃料ソリューションの実装の成功
  • 御社の事業目標と当社の技術の統合

当社専門サービスの詳細

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/industries_apc/ja/JP_det_food-bev-apc row-7

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。