再生可能燃料の効率的な生産は総合的なエネルギー政策に不可欠ですが、これは多くの市況産業でいまだ課題となっています。エネルギーを節減すれば、生産コストを削減し、二酸化炭素排出量についてプラスの影響を増大できます。生産において最も影響の大きいインプットはプラントでの生産量の変化です。循環市場の生産能力管理では、利鞘が大きいときには稼働率を高め、利鞘が小さいときには削減率を効率的に維持することが望ましいとされています。高度なPavilion8®モデル予測制御(MPC)を活用すれば、こういったすべての目標を達成できる可能性が高まります。
当社のPavilion8モデル予測制御ソリューションは、御社が事業目標を達成できるようにカスタマイズされます。アプリケーションは、特定のビジネスの成功要因に個別に対応するために使用することも、組み合わせて総合的な価値と収益性を高めるために使用することも可能です。当社のソリューションは、従来のリニア制御ソリューションほどのメンテナンスコストをかけることなく、より優れた持続的価値を創出することが実証されています。
当社のエタノール向けソリューションは、強力なPavilion8技術を採用しています。統合ソフトウェアスイート、Pavilion8を使用すれば、エタノール企業は法規制の遵守を維持しながら、希望する事業目標に向けて稼働パフォーマンスを高めることができます。モデリング、制御、モニタ、分析、視覚化、統合の強力な技術を組み合わせることで、目標を明確にしたソリューションを提供し、他のソリューションより短期間で価値を創出することで累積価値も増大します。
当社の専門サービスチームは、極めて有能なエンジニアの集団で、バイオ燃料生産者向けのモデル予測制御の配備と環境適合ソリューションにおいて次のような比類のない現場経験を有します。