新しいモータ保護サーキットブレーカは省スペースで、時間とコストを削減

エンジニアは新しいAllen-Bradleyの140MPモータ保護サーキットブレーカを使用して、モータ保護を簡素化できます。

モータ保護切換え装置としても知られるサーキットブレーカは、Allen-Bradleyの100-Cまたは100-Kコンタクタ上に取付けて2コンポーネント式のモータスタータを作成できます。これらのデバイスは、磁気短絡保護と熱過負荷保護に最大32Aを提供し、遮断定格は400Vのときに最大100kAです。

サーキットブレーカのグループ設置での使用は、UL認証によって有効になります。このタイプの設置では、モータ回路ごとの個別の分岐短絡保護装置が不要になるため、パネルスペース、設置と配線時間、および総コストを削減できます。

北米以外では、これらのデバイスは、モータ保護切換え装置のIEC 60947-4-1要件を満たしています。また、サーキットブレーカのIEC 60947-2要件も満たしています。

会社概要

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
www.rockwellautomation.com/ja_JP

最新ニュース

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。

メールマガジンの配信登録

ロックウェル・オートメーションにご登録いただければ、最新のニュースと情報を電子メールにて直接お届けします。