プレミア統合のパワーを体験できるソリューションの提供

シームレスな統合を体験するためのソリューション

PowerFlex® 755TL 定格電力: 400 / 480V: 160~1250kW 600 / 690V: 200~1400kW

高調波緩和のためのPowerFlex 755TLドライブ

PowerFlex® 755TLドライブは、高調波の歪みが隣接する電子機器や制御システムの機器に与える悪影響を軽減するライン側コンバータ、高調波フィルタ、およびインバータを含む完全なソリューションを提供します。

  • アクティブ・フロント・エンド・テクノロジとアクティブコンバータおよびLCLフィルタを組合せて高調波を緩和
  • 低高調波および力率補正を組合せることで、大きすぎる電力装置の必要性を減らす
  • 力率を1.0前後に維持
  • 外付け多相トランスまたはフィルタ、および対応する配線、作業、取付けとメンテナンスコストの必要性をなくす

 

 

 

PowerFlex® 755TR 定格電力: 400 / 480V: 160~2000kW 600 / 690V: 200~2300kW

回生用のPowerFlex 755TRドライブ

内蔵された回生機能によって、PowerFlex 755TRドライブは回生および低高調波能力を提供し、エネルギーを熱として無駄にするのではなく、入力電源に戻すことでエネルギー消費を削減します。ライン回生は、ブレーキレジスタおよび対応する冷却装置の必要性を軽減し、エネルギーの消散による無駄をなくします。

  • ブレーキレジスタおよび冷却装置の必要性、ならびに関連する配線、作業、および取付けとメンテナンスコストを最小化
  • 消散していたエネルギーを回収し、そのエネルギーを他の用途に再利用、省エネルギーによってドライブの投資利益率が向上
  • 回生付き、低高調波のアクティブ・フロント・エンド・テクノロジが回生の手段を提供

 

 

PowerFlex® 755TM 定格電力: (コモン・バス・インバータ) 400 / 480V: 160~2000kW 600 / 690V: 200~2300kW (回生バス電源) 400 / 480V: 188~2204kW 600 / 690V: 221~2379kW

柔軟な構成のためのPowerFlex 755TMドライブシステム

PowerFlex 755TMドライブシステムは、世界クラスの協調マルチモータのコモン・バス・システムで、クラス最高のシステム設置面積、有用性およびモータ制御性能を誇ります。これは、回生コモンバス電源とコモン・バス・インバータの2つの主要な構成ブロックで複数のモータの協調を可能にするよう設計されています。コモンDCバスはバス電源のサイズ選択を最適化するため、エネルギー消費がアプリケーションの要件に厳密に適合します。

  • インバータとバス電源をさまざまな方法および定格で組合せる柔軟性によって、小さな設置面積で高出力の密度のシステムの構築が可能
  • それぞれのユニットの統合型制御バスが、補助24V、240V、およびオプションの120Vをキャビネット全体に効率的に分配
  • ドライブをコモンバスで接続し、フロアスペース、設置、およびハードウェアを最適化
  • コモン・バス・システムを使用することで、追加のハードウェア、配線、設置に関連するコストを削減
  • 1つのインターフェイスを使用して、コンバータおよびインバータを構成/プログラミング

Allen-Bradley®の837T温度センサ

温度測定のための包括的なソリューション

ソリッドステート状態センサの製品ラインのひとつとして、Allen-Bradley®の837T温度センサは新技術を使って高い精度で製造されており、液体、気体および蒸気の温度測定のためのユーザに総合的なソリューションを提供します。

柔軟な837Tディスプレイモデルは、IO-Link 1.1通信プロトコルに対応しているため、センサをコネクテッドエンタープライズに統合でき、IO-LinkマスタおよびEtherNet/IP™を介して非常に費用効率がよく、使いやすい方法でセンサからのデータを直接制御システムに送信できます。

温度範囲は-20~80°C (-4~178°F)で、コンパクトで回転可能なハウジング(320°)およびヘッド(330°)を備えているため、非常に複雑な用途にも使用することができます。これらのセンサは、2 x PNPおよび1 x PNP + 4~20mAのアナログ出力、プローブ長は25~350mm、IP67エンクロージャ定格という構成です。

837T温度センサの入手可能のその他のオプション:

837Tディスプレイなし
• 温度範囲: -50~250°C (-58~482°F)
• アナログ出力: 4~20mA (プローブ長: 25~400mm)
• エンクロージャ定格: IP67

837RTD (測温抵抗体)
• 温度範囲: -50~200°C (-58~392°F)
• エンクロージャ定格: IP67
• Pt1000測定素子

837Tソリッドステート温度センサは、ユーザのアプリケーションニーズに合わせてさまざまなプロセス接続でアクセスできます。機械のプログラミングが簡単であるため、温度センサは手作業で構成できます。または、ユーザはStudio 5000 Logix Designer®ソフトウェアでの設定を完了することで、プレミア統合を体験できます。

Allen-Bradleyの42JT VisiSight™

包装業界向けの強化された検知ソリューション

Allen-Bradleyの42JT VisiSight™ファミリーは、幅広い検知モード、感度調整を簡素化する学習押しボタン、および明動作と暗動作の出力選択を提供します。これは、クラス1の「目に安全な」赤色レーザおよび位置決めを簡単にする赤色LED可視ビームと、業界規格25.4mm間隔の取付け穴を備えた小さな四角形のパッケージです。

独自の「Auto PNP/NPN」出力は、負荷の接続を継続してモニタし、適切に動作するために自動的に出力を構成します。IO-Linkマスタに接続した場合、リアルタイム診断、自動デバイス構成(ADC)および複数のジョブ専用プロファイルなど、42JTの高度な機能を利用できます。これらの機能によって、42JT VisiSightを困難な梱包および組立て用途に簡単に使用できます。その結果、在庫モデルを50%削減してサプライチェーンを最適化できます。

ダウンタイムを最小化し、生産性を向上するIO-Link機能を搭載している42JT VisiSight光電センサは、簡単にコネクテッドエンタープライズに統合できます。

Stratix® 2000産業用非管理型スイッチ

過酷な環境向けのイーサネットスイッチ

シリーズBのAllen-BradleyStratix® 2000産業用非管理型スイッチは、コンパクトな設計でユーザのキャビネットスペースを最大化します。IP20からIP30の定格に準拠した産業用エンクロージャは、よりアップグレードされた環境保護を提供し、信頼性の高いネットワーク接続と幅広い温度範囲(-40~75°C)が必要な小規模な制御ネットワークに適しています。以下のようなメリットがあります。

• 100MBまたは1GBの速度で、ネットワークの柔軟性とパフォーマンスが向上
• 好ましくないネットワークトラフィックに対するブロードキャストストーム保護
• 苛酷な環境での稼働時間を最大化するデュアル入力電力

上記のメリットに加えて、「プラグ&プレイ」動作によってユーザは簡単に設置および統合を行なうことができます。

そのまま使える統合ツールで簡単にスマートマニュファクチャリングを実現

ロックウェル・オートメーションは、そのスケーラブルな製造実行システム(MES)を強化し、動作に基づいてプログラミングなしの環境構成、より多くのアプリケーションの追加、DCSプロセスのシステム統合の高度化、および展開オプションの拡張を可能にしました。従来のMESと比較して、新型のモジュール式MESアプリケーションは指示型でよりグラフィカルな構成によって簡単に導入して使用することができます。

新たな一連の機能が、FactoryTalk® ProductionCentre® R10プラットフォームをベースとしたスケーラブルなMESアプリケーションの製品ラインナップ全体の機能性を向上させています。プロセスアプリケーションの統合がさらに進んだため、製造メーカは、品質、マシンパフォーマンス、トラック/トレース、および製品系統など、特定の製造課題に対応することができます。ソリューションは、単一のアプリケーションおよび最小のインフラ要件を使って機械または作業エリアのレベルから開始でき、ROIが実現したら統合MESソリューションにスケールアップできます。

プロセス製造メーカは、コネクテッドエンタープライズ全体でデータ変換を合理化するアプリケーションであるエンタープライズ統合ハブ(EIHub)を使って自社のDCS、LIMS、QMS、PLMやCMMSシステム、およびその他のデータベースなどのFactoryTalk MESアプリケーションをシームレスに接続できます。このベンダーに依存しない統合を使って、オペレータはバッチ・レポート・パラメータ、「例外によるレビュー」のGMPクリティカルアラーム、および消費、生産とオーダ完了データを転送できます。

EIHubソフトウェアには、ディスクリート、自動車および医薬品産業向けに生産性向上を実現する事前定義された値のパックがあります。

FactoryTalk Warehouseの導入に加え、FactoryTalk Production、FactoryTalk Performance、およびFactoryTalk Qualityアプリケーションのアップデートが行なわれ、新規のワークフローを構築するために、コード化が不要の視覚的なドラッグ&ドロップツールが提供されています。よって、新製品の導入の際には製品の切換えをより迅速かつ柔軟に実行できます。

FactoryTalk® Warehouseアプリケーション

New FactoryTalk Warehouseアプリケーション

プラントフロアの稼動には、高速で正確な材料の移動の追跡と在庫情報が必要です。最新のMESアプリケーションであるFactoryTalk Warehouseは、倉庫の物流を合理化して、物品の受領から在庫記録、および物品の出庫まで、高速で正確な在庫管理および追跡能力を提供します。洞察と制御の改善により、原料のロット管理、パレット荷物の追跡、および仕掛かり(WIP)在庫の管理の改善を望む製造メーカにメリットを提供します。また、サブロットレベルの詳細情報にアクセスすることもでき、すべてが企業ERPシステムと同期しています。このように、情報が簡単に入手できるため、スタッフは順方向および逆方向の製品系統を含む材料レベルをほぼリアルタイムで管理できます。FactoryTalk Warehouseアプリケーションは、個別の展開のニーズに適合するよう拡張性に富んでいます。

FactoryTalk Productionアプリケーション: 製造メーカは、生産工程の最適化、構造コストの削減、生産性の向上、ほぼ在庫なしのシステムといった課題に直面しています。FactoryTalk Productionアプリケーションは、拡張性に富んだMESソリューションで、製造のプロセスの実行に関連する課題に対応します。このアプリケーションは、ERPに統合され、注文および生産に必要なレシピパラメータを追跡します。このアプリケーションは、工場内での徹底した生産管理をサポートし、継続的な改善のためのプラットフォームも提供します。

  • 製造活動と同期をとる
  • スタッフへの作業指示通達を改善
  • 倉庫およびサプライヤからの材料の流れの管理を向上
  • 製造状況に応じて作業手順の継続的な改善を維持
  • 系譜レポートを統合

FactoryTalk Qualityアプリケーション: 異種のシステムおよび旧式の紙のプロセスに依存する工場は、一貫した生産品質を保証できません。新たに拡張されたQualityアプリケーションを使って、製造メーカは工場のプロセス品質計画を効果的にモデル化し、拡張性に富んだ速度で導入できます。このアプリケーションは、タイミングよく高品質の製品を納品し、品質に問題があった場合は速やかに対応する工場の努力をサポートします。製造メーカは、Qualityアプリケーションをプロジェクトベースで使用して、その値が実証されたらスケールアップすることができます。アプリケーションは、FactoryTalk ProductionCentre MESシステムの他の機能を含むように拡張でき、またはスタンドアロンで実行することもできます。ユーザフレンドリで直感的なウイジェットを含むこのアプリケーションでは、ゲージや履歴データチャートなどの事前に構成された視覚的なウイジェットが推奨され、製造メーカが設定で行なった選択に基づいて、時間/価値を高速化し、品質管理コストを軽減します。

  • 規格への準拠のためのコストを削減(取引パートナ&規制機関)
  • プラントフロアの品質に関する書類を廃止
  • 初回生産量および初回スループットを増大
  • テスト結果に基づいて品質テスト計画を動的に変更
  • ITインフラコストを削減

FactoryTalk Performanceアプリケーション: 今日の製造企業はリアルタイム生産パフォーマンスおよび生産データの可視性がまだ不充分です。Performanceは、モジュール式アプリケーションで、工場の効率および生産の向上によって製造企業をサポートします。運用パフォーマンスを可視化することで、このアプリケーションはリーンで継続的な改善、予防的生産、資産活用の向上および運用のインテリジェンスを実現します。

  • 既存の設備で生産能力を増大し、設備投資を繰り延べることによる能力の増大
  • 残業と人件費を減らすことによって生産コストを削減
  • 品質の向上と廃棄の低減によって材料費を削減
  • データ収集およびレポート作成の時間を節約し、リアルタイムで効率情報を利用できることにより間接費を削減

Automation Today

Automation Today Asia Pacificは、ロックウェル・オートメーションが発行する季刊誌で、最新の産業オートメーションと情報技術の動向、ケーススタディとアプリケーション記事、新製品と機能の情報をお届けします。