安全規制の遵守

稼働時間の増加とコスト削減につながる安全な運用

この業界は、最高水準の倫理意識と環境意識を実践しながら、高まるエネルギー需要も満たさなければならないという責任があります。作業員や資産、環境の保護に、当社の石油&ガス安全システムをご検討ください。

安全上のシャットダウン件数を減らし収益を向上

安全関連の課題が非常に厳しい石油&ガス業界ですが、採掘オートメーション油田オートメーションを活用すれば、安全性や性能を向上させ、事故の発生を減らし、作業員や資産、環境の安全を維持できます。しかし、リスクを最小限に食い止め、効率性を向上させるには具体的にどうすればよいのでしょうか。

海上システムと陸上システムの統合

非常停止および火災・ガス検知ソリューションの実装

この設置の主要目的は、使いやすい統合安全制御システム(ICSS)を作成することです。このシステムは、エディソン社の保守サービスの経験を活かしながら、IEC 61511 SIL 3の規定に準拠した最高の可用性と信頼性を維持します。

スケーラブルな技術およびサービスオプション

もっと安全な運用方法をお求めなら、当社のコンサルティングやサービス、技術をご検討ください。当社では、次のようなサービスを提供しています。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/challenges_og/ja/JP_det_reducing-downtime row-4

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。