海洋探査および生産

海洋・沖合事業用のオートメーション、制御、および安全システム

海洋生産および掘削事業では、稼働時間を最大化するために可能な限り長時間、中断なく安全に実行できる信頼性の高いシステムが必要です。当社は、石油&ガス制御システムの多種多様な製品ラインをご用意しています。また、お客様の事業目標の達成に必要な経験も兼ね備えています。

安全、信頼性、および専門知識により稼働時間を最大化

業界知識と信頼性の高い製品ラインで事業目標を達成

当社の幅広い製品ラインは、海上環境の過酷な条件下で長年にわたり使用されています。当社の技術は信頼性が高く、安全かつ効率的な運用を実現します。ソリューションに特化した知識豊富な認定エンジニアチームが、海洋・沖合向けアプリケーションのターンキープロジェクトに対応し、ライフタイムサポートを提供します。

当社は世界各地で防噴装置(BOP)、海底プロセス制御、圧縮でお客様を支援をしており、プラットフォームでのトップサイドプロセス制御やFPSO、舶用推進システムも提供しています。

制御、電力、安全の統合型ソリューション

信頼性の高いシステムにより完全な可視性と安全な運用を実現

海洋・沖合事業には、以下をはじめとする数々の課題があります。

  • 過酷な環境条件
  • 厳しい制御要件
  • 厳格な安全規制

当社のオープンシステムでは、海底からトップサイドまで、またプロセス制御からモータ制御まで、統合を簡単に実行できます。当社のソリューションには、運用の向上とより迅速な意思決定に役立つ分析ツールが組み込まれています。

海洋・沖合向けの自動化ソリューション

海洋探査および生産ソリューションは、次のような領域が対象となります。

海底生産システム

海底生産用のオートメーション、制御、および安全システム

海底生産システムは、休みなく稼働するよう設計されています。ダウンタイムや修理作業の経済的影響は多大で、システムや機器は激しい潮流や海底の起伏、氷点下の気温、高圧の深度に屈することなく稼働する必要があります。海底で生産を展開する石油&ガス会社にとっては、信頼性の高いアーキテクチャと保守作業の軽減が極めて重要となります。当社のSIL規格準拠、走査速度に優れた製品ラインは、HIPPおよびOPPシステムの海上での要求値を満たしています。業界をリードする当社の海底用のオートメーション、制御、安全システムは、以下を含む幅広いアプリケーションに最適です。

  • 海底ポンプおよびコンプレッサの制御
  • 上層部の制御および安全システム
  • 非常停止
  • プロセス停止および防噴

浮遊式生産プラットフォーム制御システム

浮遊式生産システムに向けた統合オートメーションおよび制御

当社の油田オートメーションおよび生産プラットフォームソリューションは、以下を含む幅広いアプリケーションに最適です。

  • 非常停止および火災・ガス検知
  • ポンプ、コンプレッサ、ターボ機械制御(TMC)
  • 発電制御
  • バラスト制御
  • プロセス制御システム
    • 分離システム制御
    • 熱処理システム
    • 脱水システム
  • 舶用推進システム、バラストおよびスラスタ制御
  • ライザー制御システム
  • 振動コンディションモニタシステム

海洋施設のプロセス安全

掘削装置および海洋生産に向けた安全システム

海洋施設のオペレータには、最高レベルのプロセス安全が必要とされます。稼働時間を最大限に維持して中断を最小限に抑えながら、人員と資産、環境を保護する必要があります。

当社では海洋施設向けに幅広い製品ラインを取り揃えており、豊富な選択肢の中からコストや安全度水準、可用性の要件を満たすスケーラブルなソリューションをお選びいただけます。

油田安全の詳細情報を表示する

安全システムのアップグレードによりプラットフォーム性能を向上

イザベラ・ガス田は、クロアチア沖にあるガス採掘・生産プラントです。エディナ社は運用の柔軟性を高めるために、海上と陸上の統合システムの設置を望んでいました。同社は、ロックウェル・オートメーションとフォレス・エンジニアリング社にこのプロジェクトの実施を依頼した結果、生産能力を維持しながら、メンテナンスコストと運用費を削減することに成功しました。

製品および機能

オペレーショナルエクセレンスの目標達成を支援するソリューション

当社の製品とサービスは、制御装置から完全に統合されたシステムにいたるまで幅広いソリューションを提供します。このようなソリューションでは、オートメーション、モータ制御、プロセス安全、視覚化を実現できます。また、油田事業を完全デジタル化することも可能です。当社のソリューションは、さまざまな機器から実用的なデータを取得するのに役立ちます。この技術はセキュアなリモートアクセスを利用して、より安全で効率的な運用を促進します。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/ja/JP_det_offshore row-7

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。