石油&ガス

サプライチェーン全体を対象とするオートメーション、制御、安全システム

高度な技術で収益性を維持

石油&ガスといったダイナミックな業界では、コスト管理を行ない、現在保有している資産から最大限の価値を引き出すとともに稼働時間も最大化する必要があります。そこで活躍するのが最新技術です。コネクテッドエンタープライズを構築でき、オペレーショナルエクセレンスの実現に近づきます。また、クラウドやモビリティ、分析を利用すればリアルタイムの生産データを実用的な視点で捉えられるため、世界中どこからでもすぐに問題に対応することができます。

生産工程が改善されれば効率性や生産性も高まります。エネルギー消費の削減、旧式のシステムのアップグレード、データの有効活用など、御社の目標の達成に必要な業界専用の機器やリソースを提供します。また業界の専門知識、掘削オートメーション油田自動化ソリューションの実績を結集して御社を支援し、このダイナミックな業界で勝ち抜けるようにサポートいたします。

石油&ガス業界向け自動化ソリューション

拡張可能な技術と専門知識を融合

創業以来100年余り、当社はお客様固有のニーズを理解したうえでそれぞれの生産業務の効率化を支援しています。最新の制御および情報技術をこの業界特有の環境に適用し、海洋生産からパイプライン、精製まであらゆるセグメントで実績を積んでまいりました。当社のソリューションは拡張性が高く、プロジェクトの規模にかかわらずどのようなニーズにも適合させられます。御社独自の用途をしっかり理解したうえでこうしたソリューションをお届けし、御社の競争力が維持されるようにします。

OTとITのコンバージェンス(収束)を進め、安全に生産工程を最適化して収益性を向上させる最新技術。その活用法をご紹介しています。

もっと多くの情報にアクセスして運用を改善

すぐに効果が現れるのは請求や保守、製品品質などの分野ですが、ロックウェル・オートメーションのクラウドベースソリューションには、LACTユニットから提供される手つかずの膨大なデータを活用できるようになるという利点もあります。

ロニー・リグス氏(パンハンドルメーター/トリグテクノロジーズ社の共同所有者)

御社の運用を成功に導くサービス

当社は世界中どこででも御社を支援し、課題に対応します。

拡張可能な技術オプション

製品を単体で、または組み合わせて統合ソリューションとしてご提供し、御社の運用の最適化を支援する技術をご用意いたします。膨大な量のデータにアクセスできるため、的確な意思決定を迅速に行なえるようになります。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Industries Landing industries/ja/JP_ind_oil-gas row-8

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。