バイオテクノロジ製造

バイオテクノロジ業界におけるオートメーションとプロセス制御、情報ソリューション

バイオテクノロジ製造プロセスとその他の分野を統合することで、製造メーカは品質、生産量、規制に関する課題に対処できます。

生産データを実用的な情報に変換

バイオテクノロジを進展させるスマートかつ接続された生産性の高いプラント

グローバルなバイオテクノロジ企業は、製品を市場に投入するまでの時間やコスト、激化する競争、法規制の遵守、品質、生産効率など、かつてないほどの課題に直面しています。バイオテクノロジのあらゆる課題に対し特定の技術ソリューションが存在します。このような課題に対する解決策は単純で、スマートかつ接続された設備を実装することです。柔軟な情報対応型の統合オートメーションシステム上に構築されたスマートかつ接続されたプラントは、次のような形で企業に価値をもたらします。

  • 製品導入を迅速化
  • 規制遵守にかかるコストを削減
  • 「初回から適切」なリリースを実現
  • サイクルタイムを低減

当社は進むべき道を理解しており、工程、情報、オートメーション、サービスなど一連の優れたバイオテクノロジ製造のソリューションを提供しています。バイオテクノロジの未来は、スマートかつ接続された、情報対応型の生産性に優れた施設によって開かれます。

柔軟な製造

使い捨てのシングルユース技術でさらなる高みを実現

技術の進化により、バイオ医薬品メーカは「未来の施設」を配備できるようになりました。通常、こうした施設は複数製品を製造しており、シングルユースおよびモバイル技術を含むモジュール式設計/構築コンセプトに対応するほか、柔軟な工程装置を備えています。しかしながら、このアプローチには機器の取付けや取り外し、適切に接続されたかどうかの確認機能などの新たな課題があるのが現状です。当社のシングル・ユース・ソリューションは、バイオ医薬品メーカがこうした最新設備のライフサイクルを通して成功を収めるためのサポートを提供します。

シングル・ユース・ソリューションにより以下のことが可能となります。

  • 装置の追跡
  • 流路の検証
  • 材料の追跡
  • 衛生状態の追跡
  • 法規制の遵守

拡張性の高いオートメーションプラットフォームは、モバイル機器や使い捨て機器の構成と制御に不可欠なプラグ&プレイ技術が搭載された、柔軟な完全統合型のシステムを提供します。当社の製造インテリジェンスおよびMESソリューションと組み合わせることで、このアプローチは柔軟な複数製品の製造やリアルタイムの視覚化、トレーサビリティを実現します。

ライフサイエンス企業が幹細胞施設を開発

統合型プロセス制御システムで運用のための基準を向上

製造施設の世界的な建設会社であるバイオファーマックス社は、厳しい日程で中国に新しいインスリン生産施設を設計するにあたり、ロックウェル・オートメーションのソリューションを導入することで、同社はエンジニアリング作業の時間を短縮しながら、プロセスオペレーションの基準を向上することに成功しました。

最新式のDCSで可視性と稼働時間が向上

某バイオ医薬品メーカは、スキッド制御システムをアップグレードすることで、プロセスの稼働状況の可視性と稼働時間の向上させることに成功しました。新しい制御システムによりオペレータは迅速にアプリケーションを構成し、製造工程に配備できるため、サイクルタイムの短縮が達成できます。アップグレードされたネットワークは、リモートアクセス機能によりシステムに可視性をもたらし、詳細なアラーム機能はトラブルシューティングのスピードアップに貢献します。

PharmaSuite製造実行システム

市場投入までの時間を短縮。品質の向上と法規制の遵守を徹底

競争が激しく、規制の厳しい昨今のバイオテクノロジ業界では、バランスが成功の鍵となります。PharmaSuite® MESを使用することで、一貫した、予測可能な方法で事業目標と生産性の要件を満たすことができます。このような広範な課題に対処するには、全般的なソリューションの導入が不可欠です。

PharmaSuite MESの詳細情報を表示する

俊敏なバイオテクノロジ製造

バイオテクノロジ業界の変化に応じるには、小規模で柔軟な生産工程特有の複雑さに対処できる機敏で精度の高い製造システムが必要です。

当社はこのパラダイムシフトについて理解しており、工程、情報、オートメーション、サービスなど一連の優れたソリューションを提供し、スケールアップと無駄の削減が簡単にできるリーン/シックス・シグマ環境を実現します。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/life_sciences/segments_ls/ja/JP_det_biotechnology row-7

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。