化学プロセス制御システム

化学製品業界の資産性能および法規制の遵守

収益性と柔軟性とコンプライアンス

化学製品の世界的な需要が高まる中、化学製品業界はビジネス上の新たな課題に直面しています。化学製品メーカは、高品質の製品を競争力のある価格で提供することで顧客の要求に応えています。こうしたメーカにとっての課題は、原材料のコスト、複雑な規制環境、そして老朽化するインフラ基盤といった不安定さです。また、知識と技能を併せ持つ熟練作業員の減少も問題です。当社では、資産から最大限の価値を引き出し、法規制の遵守を維持できるようにサポートします。

具体的には、エネルギー消費の削減、旧式のシステムのアップグレード、生成データの活用などを可能にします。当社にはお客様の目標達成を後押しするプロセス制御、情報機器、リソースが揃っています。豊富な業界知識やオートメーションの経験をいかして、変化に富む業界でお客様が競争力を保てるようにします。

化学薬品業界向けの自動化ソリューション

化学製品の業務を改善するプロセス制御

当社の最新式の分散制御技術により、プラント全体を制御して洞察を得ることで業務を効率よく最適化できます。PlantPAx®の最新式DCSはオープンな通信規格に基づき、小規模なプラントから大規模な複合プラントまで拡張可能です。こうしたオープン性、柔軟性、拡張性を兼ね備えているため、必要な時点で必要な場所から企業全体のリアルタイムな情報に安全にアクセスできます。

当社のPlantPAxバッチソリューションがあれば、ダウンタイム、スループット、品質などの問題の原因であることが多い機器やオペレータのパフォーマンスに対する洞察を高めることができます。

  • 単一のユニットから全社的なシステムに及ぶ幅広いソリューション
  • ISA-88への準拠およびレシピIPの保護
  • 手動操作の自動化でばらつきを低減
  • 反復的な制御操作を作成して資産を最大限に活用
  • レシピや手順を管理して生産量、スループット、品質に集中
  • トレーサビリティ、レポート機能、承認管理を向上させる手続き型モデル

PlantPAxの最新式DCSの詳細情報を表示する

バッチシステム制御の詳細情報を表示する

DCS移行戦略および実施

DCS移行でダウンタイムを最小限に抑え運用成果を最大化

DCS移行プロジェクトを成功させるためには、慎重な計画と体系的なアプローチが欠かせません。当社では、DCS、PLC、シングル・ループ・コントローラなど多数の旧式システムから移行するお客様を支援してきました。こうした実績を通じて移行上の一般的な課題を軽減し、予期せぬリスクに対処する移行手法や解決策を蓄積しているため、お客様にはこれらのノウハウを活用いただけます。

当社では、化学製品業界のお客様に実施したコンサルティング時間が2000年分に及ぶほか、移行のフロント・エンド・エンジニアリング&設計(FEED)調査にも多数参加してきました。御社がその予算および期間内で、最適な技術を選択し、規制に準拠したシステムを構築できるようお手伝いします。

  • 設置ベースの評価の管理
  • 情報およびレポート機能の必要性
  • ネットワークおよびサイバーセキュリティのチェック
  • BPCS、SIS、AC&Oアプリケーションの監査
  • 電気、計測、制御の評価
  • モータ制御とドライブの統合のチェック
  • プロジェクトの正当化およびコストの見積もり

人員、プロセス、環境の保護

お使いの安全計装システムは現行の基準を満たしていますか。

化学製品プロセスの大半は危険を伴い、人々、資産、環境、そして市場の認識に悪影響を及ぼすおそれがあります。安全計装システム(SIS)を使用すればリスクを軽減できます。プロセスの拡張や新設を検討している場合でも、既存のSIS、ESD、BMS、TMCのアップグレードを検討している場合でも当社がサポートいたします。機能安全認定資格を有する経験豊富なエンジニアが、安全システム技術をプロセスと機械の両アプリケーションに配備します。当社が導入する技術は、小規模から大規模なシステム、単一から三重のシステムまで拡張可能で、SIL 3まで対応します。さらに、プロセス安全ソリューションの設計、構築、運用、保守を完全サポートするライフサイクルサービスを提供しています。

お客様の声

今でも、この新しい自動システムの多くのメリットに日々気付かされています。まず重要な要件をすべて満たし、人件費の削減と同時に品質管理および安全の強化を実現してくれました。さらにこのソリューションは、プラント運用に長期的にかかるベースコスト自体を下げることに成功し、当社の生産性と競争力を高めてくれます。

ジェフ・ビスカヤ氏(VIPパッケージングの硬質容器担当ゼネラルマネージャ)

当社によるお客様のサポート

当社では、世界各地の多種多様な化学プラントのお客様が、コストの削減、ダウンタイムの最小化、運用の改善などを達成できるよう支援しています。お客様の求めるものが運用の最新化でも、エネルギー消費の最適化でも、プロセス制御の強化でも、そのニーズにお応えします。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Industries Landing industries/JP_ind_chemical row-7

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。