プロセススキッド制御システム

拡張性に優れ、再利用が可能なプロセスオートメーション機器の設計

プロセス機器やスキッド機器をバッチ処理や連続処理にシームレスに統合

知的財産の保護

拡張性の高いオープンなプロセス制御ソリューション

製造メーカは、単一ベッセルで単一製品を扱う単純な生産から、複数のパスとベッセルで複数の製品を扱う複雑な製造工程にいたるまで、多様なバッチ処理を必要とします。それには、バッチおよびプロセスオペレーションにシームレスに統合するプロセス機器が不可欠です。当社の拡張性の高いオープンなプロセススキッド制御システムなら、知的財産を開示することなくお使いの機器を他のシステムに接続できます。

当社は、再利用可能なプラグ&プレイ型ツールを提供し、プロセスオートメーション機器の設計をサポートします。また、市販のコンポーネントを使用することで、バッチおよび連続アプリケーション両方の厳格な業界規制に確実に準拠します。

拡張性の高いコントローラベースのバッチ制御

PlantPAx Logixバッチおよびシーケンスマネージャ

PlantPAx® Logixバッチおよびシーケンスマネージャは、バッチ管理機能を必要とするアプリケーションに最適です。このソリューションでは、以下を実現できます。

  • エンジニアリング集約型のカスタムコードを使用したシーケンス管理ソリューションが不要
  • スキッドベースのバッチ処理装置の納期を短縮
  • スタートアップとプロセスデバッグの時間を短縮
  • より高度なバッチ管理ソフトウェアシステムに統合可能

基本的なバッチ管理ソリューションを見る

バッチ管理SequenceMangerソフトウェア

SequenceManagerソフトウェアにより、より小規模の基本的なバッチ管理戦略の開発に要する時間を短縮します。以下のようなメリットがあります。

  • 分散シーケンスの実行
  • コントローラにネイティブのシーケンスの実行信頼性の向上
  • 中核製品における効率的なシーケンスの開発およびモニタ
  • 統合制御およびHMIソリューション
  • 小型システムのためのインフラ基盤のコスト削減

バッチ用SequenceManagerソフトウェアの詳細情報を表示する

プロセス機器ソリューションの活用

革新的でインテリジェントな機器

インテリジェント機器を製造する装置メーカは、絶え間なく変化する消費者のニーズにエンドユーザが対処するためのサポートを提供します。高度な技術を活用し、プロセス機器やスキッド機器の設計および提供に関するサポートを提供するのが当社のソリューションです。高度なプロセス制御機能によって、運用の最適化、企業全体の接続性の向上、収益性の向上をお手伝いします。

導入事例をさらに表示する

プロセス安全システム

安全計装システム(SIS)

自動化戦略の基盤となるのは、人、プロセス、周辺環境の保護です。安全に関して50年を超える経験と知識を有する当社の技術は、世界中で安全と重要な制御プロセスに使用されています。

安全計装システムの詳細

プロセスアプリケーション向けの機能安全

プロセス向けの機能安全ガイドブックは、プロセスアプリケーション向けの機能安全の概要およびIEC61511への適用に関するガイドラインを提供しています。これはプロセス産業固有のIEC61508の実施で、ライフサイクル全体にわたる電気、電子、プログラマブル電子システムの安全管理を網羅します。

最新式の分散制御システム(DCS)

拡張性の高いモジュール式アーキテクチャ

PlantPAx®システムでは、お客様のご要望や急速に変化する仕様に迅速に対応できます。

PlantPAxシステムでは、柔軟性を向上させる広範なアーキテクチャのオプションが提供されます。同一のプラットフォームを単一のステーションにも大規模な分散型アーキテクチャにも使用できます。

PlantPAxの詳細情報を表示する

メリット

  • データを重複させることなく簡単に統合
  • 広範なコントローラとI/O
  • 生産需要とともに成長可能なシステム
  • HMI、バッチ管理、データ収集を含め拡張可能なシステム機能
  • 市場投入までの時間の短縮
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/machine_equip_builders/segments_oem/ja/JP_det_process-equipment row-6

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。