製造および組立のオートメーション

製造および組立機械のオートメーションおよび制御

機械性能と安全性、コストのバランスのとれた、柔軟な製造および組立機械を設計できます。

柔軟性と速度

柔軟性を高め、機械加工の時間とコストを削減

製造および組立機械は、広範な用途に使用されます。成型や打刻、硬化などの製造機械は、材料を変形させて完成品を作成します。組立機械は、部品を組み立てて最終製品またはサブコンポーネントに変換させます。

機械の種類を問わず、柔軟性と速度が極めて重要となります。お客様はまた、廃棄物を最小限に抑えたプロセス反復性も求めています。機械性能と安全性、コストのバランスをとることが課題となります。

当社の製造・組立機械オートメーション・制御システムはすべて、機械の機能を簡単に変更できる柔軟な設計を特長としています。これにより、常に変化するお客様と市場の需要に迅速に対応することができます。

複数のオートメーション分野

複数分野の制御を単一のインフラ基盤に統合

Integrated Architecture® (統合アーキテクチャ)には制御、視覚化、モーション、ネットワークの各製品ファミリーがあり、これを導入することによって、散在した複数の制御システムを共通の単一フレームワークに統合できるため、低い総費用で優れた機械を製造し、お客様により高いビジネス価値をもたらすことができます。

当社のStudio 5000®オートメーションおよび設計環境には、設計とエンジニアリングのアプリケーションを単一のフレームワークに統合できるという特長があります。これにより、より使いやすく直感的なワームフレームが実現し、市場やビジネスのニーズの変化に迅速に対応することができます。

Integrated Architecture (統合アーキテクチャ)の詳細情報を表示する

製造ソリューションの活用

革新的でインテリジェントな機械

インテリジェント機器を製造する機械メーカは、絶え間なく変化する消費者のニーズにエンドユーザが対処するためのサポートを提供します。高度な技術を活用し、自動製造および組立機械の設計および提供に関するサポートを提供するのが当社のソリューションです。高度な制御機能によって、運用の最適化、企業全体の接続性の向上、収益性の向上をお手伝いします。

導入事例をさらに表示する

関連製品

モーションコントロール

機械メーカが抱える課題を理解し、お客様のニーズを満たす高性能なモーション・コントロール・システムをお届けすること。それが私たちの使命です。当社の統合モーションソリューションは使いやすく、ご利用の機械の機能を強化したり、効率性を改善することができます。当社の製品ラインには、各種産業用モーション製品、ソフトウェア、モジュール式トラックシステムなどがあります。

モーションコントロールの製品ラインを見る

インテリジェントモータ制御

インテリジェントデバイスは、複数の接続されたスマートデバイスで構成されています。当社のインテリジェントモータ制御の製品ラインでは、通信機能を備えた高度な制御技術をAllen-Bradley®のモータ制御装置に適用しています。

Allen-Bradley®のPowerFlex®可変周波数ドライブおよびKinetix®サーボドライブは、単純な機械制御から、高速の位置決めや過酷な高圧制御にいたるまで、さまざまなソリューションを提供します。

インテリジェントモータ制御の詳細情報を表示する

ドライブの製品ラインを見る

産業用ネットワーク

EtherNet/IPはオープンな産業用イーサネットネットワークで、ディスクリート、安全、モーション、プロセス、ドライブ制御に対応できます。EtherNet/IPにより、機械およびシステム、企業間でセキュアなリアルタイムの情報通信が可能になります。当社では、産業用ネットワークアーキテクチャを最大限に活用するのに役立つさまざまな産業用ネットワーク製品とサービスをご用意しています。

産業用ネットワーク製品の詳細

産業用オートメーション安全ソリューション

安全と生産性

当社では、革新的な安全ソリューションを使用することで機械や機器の機能的な動作を向上させ、安全性、効率性、および生産性を高めるという、安全への総合的アプローチを採用しています。当社の安全ソリューションが生産性の向上にどのように貢献しているかをご覧ください。

当社が提供する安全ソリューションは以下の通りです。

  • Safety Automation Builder
  • 設計済み安全機能
  • SISTEMA安全遂行レベルの計算

労働安全ソリューションの詳細情報を表示する

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/machine_equip_builders/segments_oem/ja/JP_det_mfg-assembly row-6

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。