市場投入までの時間を短縮し、統合を簡略化して、機械設計を最適化できます。
お客様の納入期限を守ることは重要です。これは、市販のコンポーネントの活用、ジャスト・イン・タイム(JIT)納入によるサプライチェーンの向上、構造化された再利用可能な機器モデルの使用により、プログラミングや組立にかかる時間を短縮することで実現できます。当社は以下をサポートします。
機械設計の最適化
柔軟な機器モジュールの提供
統合の簡略化
サプライチェーンの効率性の向上
統合の簡略化と設計の最適化により、スタートアップと立上げの実行しやすさを考慮した機械を開発し、お客様のインフラ基盤への設置を円滑化できます。
使いやすいツールとテンプレートにより、コンポーネントの選択や図面作成からコードの書込みやHMI画面のレイアウト、機械の起動、そしてトラブルシューティングまで広範な設計タスクを支援します。
設計のオーバヘッドを削減することで、より優れた機械の製造に集中することが可能になります。Connected Components Accelerator Toolkitには、機械制御アプリケーション開発の全段階で役立つ自動化エンジニアリング設計ツールが用意されています。これを使用すれば、強力かつ抜きんでた機械機能を生み出す知的財産に専念できるようになります。
お客様から解決を求められるビジネス上の課題は5つあります。
より優れた機械製造のためのベスト・プラクティス・ガイドを今すぐダウンロードして、作業に役立つヒントをご確認ください。
エンジニアリングと設計の要素を1つの標準フレームワークに統合することで、以下が可能になります。
スタンドアロンのマシンレベルHMIから分散型視覚化ソリューションまで拡張可能なHMIソリューションの堅牢な機能。
FactoryTalk® Viewは、重要な情報をオンデマンドで視覚化し、企業のあらゆるレベルで生産性を向上させます。
単一のソフトウェアソリューションですべての製品をプログラミングすることで、スタンドアロンマシンの開発を簡略化します。このソフトウェアではコントローラプログラミング、装置構成、HMIエディタとの統合が可能で、機械の初期開発にかかる時間とコストを最小限に抑えることができます。
EtherNet/IPはオープンな産業用イーサネットネットワークで、ディスクリート、安全、モーション、プロセス、ドライブ制御に対応できます。EtherNet/IPにより、機械およびシステム、企業間でセキュアなリアルタイムの情報通信が可能になり、ITと運用の専門家が事業目標を簡単に達成できるようになります。
当社は、オートメーションとネットワークインフラ基盤両方の専門知識、および広範なベンダーとの関係を活用して、お客様に最適な実装ソリューションを見出します。当社の柔軟なネットワークインフラ基盤実装オプションでは、以下を実現可能です。