安全サービス

安全規格に準拠することでリスクを低減し生産性を向上

国際的な安全規格や技術の開発が進んだ現在、製造での安全は生産最適化のための強力なツールと見なされるようになっています。労働安全規格や技術を導入することで、リスク管理を向上させ、怪我のリスクを低減できます。また、これらの規格により、製造の生産性と効率性、そして従業員やお客様の士気も大きく向上させることができます。

包括的な安全サービスをフル活用

安全規格に準拠するために生産性を低下させたり、ビジネスを犠牲にする必要はありません。そうではなく、これを強力なツールとして活用し作業や運用、収益増加に役立てることができます。そのニーズにお応えするのが当社のスタッフと資産安全サービスです。従業員の安全を守り、最新規格への準拠をサポートします。ご相談内容に耳を傾け、生産性の最適化を作業員、資産の両方で図りながら安全性向上とリスク低減の方法を提案いたします。

ロックアウト/タグアウトおよび危険なエネルギー制御

危険なエネルギー制御に関するサービスは、包括的でデジタル化されたロックアウト/タグアウト(LOTO)ソリューションを提供します。当社のロックアウト/タグアウトサービスをご利用いただくことで、あらゆる機械装置や空気圧機器、科学機器、油圧機器、熱機器の定期的な保守点検を効率的に行えます。危険なエネルギー制御に関するお客様独自のニーズを評価し、内部要件に加え、適用される国内外の規制事項に則したソリューションを、カスタムメイドでご用意します。また当社の総合的な安全サービスなら、代替的な保護対策を講じることも可能です。認証および検証済みの安全制御システムを搭載した装置に代替の通電解除手順(ADP)を提供します。

監査サービスからトレーニングやデジタル化まで、当社のロックアウト/タグアウトソリューションは従業員の安全を確保する最も効率的な方法として世界中の企業に評価されています。

電気安全サービス

アーク閃光を回避するための電気安全に投資することで、以下を実現できます。

  • 危険から従業員を保護
  • 生産性を損なわずに安全性を強化
  • 機器の規格準拠を維持
  • 従業員の認識とトレーニングを管理

当社は先を見越した定期的な保守点検の計画づくりを通じて、アーク閃光や爆発につながるおそれがある潜在的な状況を特定・緩和するサポートを提供します。包括的なアーク閃光の事例では、リスクを軽減し、従業員や請負業者の能力を向上させ、資料を改善し、コンプライアンスを達成するのに役立つシステムや機器を徹底的に分析します。また年間保守契約のお客様には、お使いのアーク閃光関連の資料が最新であるか、また最新の規格に準拠しているかの確認を行います。

    機械安全サービス

    当社は労働安全を追求する最大のグローバル企業として、怪我のリスクとコストを低減しながら生産性を向上させるためのサポートを行なっています。生産上のニーズへの対応と安全手順の適切な文書化を念頭に置いた柔軟なソリューションを提供します。明確に定義されたプロセスを通じて、機械に関するリスクを評価し軽減するためのステップを特定することにより、安全の向上を支援します。この評価では、プラント内のリスクの評価と、十分な情報に基づく意思決定、従業員および機械安全の向上をサポートします。その一環として装置の設計と使用方法を徹底的に見直し、全体的な安全を高め、システムが所定のパラメータと基準の範囲内で動作していることを検証します。

    労働安全規格の導入

    安全評価

    機械の生産性を強化し、作業環境の安全を確保します。安全システムの制御設計、統合、スタートアップに関するサービスには、以下が含まれます。

    • リスク
    • 危険
    • アーク閃光分析
    • CEマーク
    • ロックアウト/タグアウト
    • 停止時間
    • 安全回路
    • プロセス安全

    検証

    当社の検証サービスでは、安全システムの適切な設置および機能を確認できます。回路の性能やフォルトトレランス、フォルト動作、ソフトウェアロジック、装置の使用方法および機能などを評価対象とし、すべての動作モードの作動をリセットします。この評価には以下が含まれます。

    • 安全回路分析
    • 機械の停止時間サービス
    • 適合性監査
    • 安全システムの検証

    統合およびスタートアップ

    機械の生産性を強化し、作業環境の安全を確保します。安全システムの制御設計、統合、スタートアップに関するサービスには、以下が含まれます。

    • 回路/ロジックの設計
    • 設置
    • アーク閃光の修復
    • MCCアーク閃光の改良

    以下を含むコンプライアンスのコンサルティングサービスも提供します。

    • 機能安全(ISO 13849-1およびIEC 62061)
    • ISO、ANSI、IEC、CE、OSHA、NFPA、CSA
    • CE適合

    トレーニングサービス

    TÜV Rheinland認定の正規プロバイダ

    当社では世界一流の労働安全認定機関TÜV Rheinlandの協賛で機能安全の専門家向けトレーニングを技術者やエンジニアの方を対象に提供しています。TÜV Rheinland認定トレーニングコースは当社の安全トレーニング製品の基盤となります。コース詳細については、当社の認定代理店または営業所までお問い合わせください。

    OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/ja/JP_det_services-saf row-7

    詳しくは、当社にご相談ください。

    ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。