新製品情報

当社のスマートセーフティ製品ラインナップ

革新的で幅広い製品とソリューションの製品ラインを使用して、機械の機能的な動作を向上します。 新しい技術が登場するにつれて、当社は統合された付加価値のあるコンポーネントとシステムを開発して提供することで、生産性と全体的な機器の有効性を最大化できるようにします。

GUARDLINK™デバイスレベルの安全ネットワーク

GuardLinkは、安全コンポーネントのためのデバイスレベル診断を提供する低レベルネットワークです。これは、EtherNet/IPコネクションを持たない安全デバイスを使用しているときに、安全ネットワークを簡素化するのに役立ちます。これは従来のハード配線システムにさらに多くの診断情報を提供する、構成を必要としないモジュール式プラグ&プレイネットワークです。

詳細をご覧ください

SAFEZONE 3レーザスキャナ

SafeZone 3セーフイティ・レーザ・スキャナは、最大2つのゾーンを同時にモニタするコンパクトなデバイスです(ゾーンごとに警告フィールドと安全フィールド)。Safety over EtherNet/IP技術を使用し、デバイス・レベル・リング(DLR)トポロジ向けに2つのイーサネットコネクションを提供します。構成ソフトウェアはプログラミングを簡略化し、アドオンプロファイルはStudio 5000エンジニアリング環境で使用できます。

詳細をご覧ください

450L GUARDSHIELD POCセーフティ・ライト・カーテン

450L GuardShield™ POCセーフティ・ライト・カーテンは、個別のセンダとレシーバユニットを必要とした従来のライトカーテンとは異なります。この次世代ライト・カーテン・システムは、革新的なプラグイン式モジュールを介して各トランシーバをセンダまたはレシーバとして使用できる特許取得済みの技術を搭載しています。この先進的な技術により、在庫を大幅に削減し、柔軟で費用効果の高い安全ソリューションを実現します。

詳細をご覧ください

LIFELINE 5ロープ式スイッチ

440E Lifeline™ 5ロープ式スイッチは、安全強化と生産性向上に役立つ高度な機能と診断を備えたマイクロプロセッサベースのソリューションです。これらのスイッチは、簡単なセットアップと、より効率的なメンテナンスとトラブルシューティングを可能にする特性と機能を提供します。

詳細をご覧ください

多機能アクセスボックス - SAFETY OVER ETHERNET/IP

この統合された安全ガードソリューションは、ガードドアにロック機能が必要な全身がアクセスするアプリケーションに最適です。

このデバイスはハード配線された製品と同じ機能を提供しますが、Safety over EtherNet/IPを使用して安全システムに接続できるようになりました。

詳細をご覧ください

COMPACT GUARDLOGIX 5370

このプログラマブル・オートメーション・コントローラは、EtherNet/IP™上の統合安全と統合モーションを提供するように設計されています。Studio 5000®ソフトウェアを単一の設計および構成環境として使用することで、スケーラビリティがこれまで以上に簡単になりました。

詳細をご覧ください

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションは、スマートマシンと製造を実現するスマートセーフティに向けた業界をリードする機械安全製品を提供しています。私たちは貴社の安全問題を解決するためにここにいます。