産業用ネットワークの設計ガイド

設計と実装のためのガイダンスを備えた実績のあるアーキテクチャ

ロックウェル・オートメーションとシスコ社は、Converged Plantwide Ethernet (CPwE)アーキテクチャを共同開発しました。これらの産業に焦点を当てた参照アーキテクチャは、ユーザに最新技術の導入を成功させる基盤を提供します。設計と実装のガイドには、プラント全体にフォーカスした、テスト、検証、および文書化された参照アーキテクチャが含まれています。この文書はロックウェル・オートメーションとシスコ社の専門技術で構成されており、リスクを軽減し、OTとITエンジニアの両方に最適化された最新技術を導入するための基盤を提供します。

フィルタ&絞り込み

レジリエントなイーサネットアーキテクチャの展開

2018-03-05

総合的かつレジリエントなプラント規模のネットワークアーキテクチャの設計と展開を成功へと導くベストプラクティスと導入の注意事項をご紹介します。

IDMZ全体にわたってデータを安全に横断する

2017-05-15

産業用オートメーションおよび制御システム(IACS)アーキテクチャ内で産業用非武装地帯の設計と配備を成功させるためのガイドライン。

CPwEアーキテクチャ内でのファイアウォールの展開

2016-12-31

プラント規模のIACSネットワークインフラ全体で産業用ファイアウォールを設計および展開、管理した使用事例をご紹介します。

サイト間VPNからイーサネットアーキテクチャへ

2016-03-28

リモートの産業用オートメーションおよび制御システム(IACS)の資産とプラント規模のネットワークアーキテクチャを接続する概念や要件、技術、設計上の注意事項の概要を説明します。

旧式IACSネットワークの移行

2016-01-19

従来の産業用オートメーションおよび制御システム(IACS)ネットワークアーキテクチャを標準イーサネットおよびIPに移行するための、特定のアプリケーションの要件とソリューションの概要を説明します。

Identity Servicesの展開

2015-06-28

社内のセキュリティ脅威に対処する中央管理型の多層防御セキュリティ対策の展開により、IACS資産を保護するためのガイドライン。

ネットワークアドレス変換(NAT)の展開

2015-05-29

IPアドレスの再利用と、大規模なアーキテクチャへのIACSアプリケーションの統合を可能にするネットワークアドレス変換(NAT)の導入に関するガイドライン。

802.11ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク技術の展開

2014-09-30

CPwE-WLANの設計および導入ガイドは既存のCPwEアーキテクチャに基づき、機器の接続性に重点を置きながら802.11ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク機能について紹介しています。

レジリエント・イーサネット・プロトコルの展開

2014-06-30

このガイドは、CPwEリファレンスアーキテクチャ内でのレジリエント・イーサネット・プロトコルの展開について収束機能を踏まえながら説明します。

Converged Plantwide Ethernet (CPwE)設計

2011-09-30

Converged Plantwide Ethernet (CPwE)の設計および導入ガイド