資産信頼性サービス

資産性能の改善とリスク低減でプラントの生産性を向上

資産内の大量の保守データにはアクセスできるが、このデータを有用な運用のインテリジェンスに変換する方法がわからない…。そんな悩みに頭を抱えている方はいませんか。企業の資産インテリジェンスは、機械や機器の性能を向上させると同時にリスクを削減することで、生産性の向上を実現します。

成果ベースの信頼性プログラム

プラントの生産性と機器の信頼性を向上

当社の資産管理および信頼性サービスチームは、業界の確固たる専門知識と電気オートメーション制御に関する知識を活用して、継続的な改善プロセスや信頼性を高める手法、資産インテリジェンスシステムを提供します。当社が提供する成果ベースの信頼性プログラムでは、お客様に以下のサポートをお届けします。

  • 機器の信頼性評価
  • 保守プログラムの策定
  • 改善プロジェクトの導入
  • 資産インテリジェンスサービスおよび管理型プログラムの提供
  • エンジニアリングサービスの補完

ロックウェル・オートメーションとの提携は、設置済み製品のサポートだけを意味するものではありません。当社はお客様にとってのメリットを第一に考え、お客様のプロセスやシステム内で製品のサポートを提供。これによって、残りのライフサイクル期間にわたるプラントの生産性の向上と、資産の効果的な管理を実現します。

資産追跡と性能

保守インテリジェンスで、情報に基づく先を見越した意思決定を実現

当社の診断信頼性サービスは、ミッションクリティカルな機器ラインの統合に関する保守戦略を効率化する資産インテリジェンスシステムです。

このソリューションは、プラントのデバイスや機器全体に、モニタおよび分析を実行する技術の層を導入し、信頼性の維持に向けた継続的な改善アプローチで運用リスクを低減できるようにします。

またサービスの一環として、各分野のサービス専門家が機器の性能を詳細に追跡し、この情報を基に生産施設の信頼性の改善についてご提案します。

メリットと成果:

  • ネットワーク接続されたデバイスの健全性をシステム全体で視覚化
  • デバイスの識別および追跡の自動化により、手動の場合と比べて収集時間を最大70%短縮
  • 内蔵のモニタおよびイベントにより、潜在的なリスクや問題の発生前にアラートを受信
  • リモートでトラブルシューティングを行ない、ダウンタイム発生時の平均修理時間を約5%低減
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/maintenance_support/industrial_asset_mgmt/ja/JP_det_asset-reliability row-3

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。