機器の再製造

Allen-Bradley機器を元の稼働状態に修復

ダウンタイムを削減し、プラントや機械の保守状況を改善するには、質の高い修理を必要なときに確実に提供してくれる信頼性の高いサービスパートナが必要です。成果実証済みの一貫したプロセスを活用すれば、Allen-Bradleyおよびリライアンス社の機器を元の稼動状態に修復し、機能の信頼性を確保できます。

再製造サービス

工場認可による、Allen-Bradleyおよびリライアンス・エレクトリック社製品の修理

当社が世界10ヶ所に構えたISO認定済みの機器再製造施設では、オリジナルの製造プロセスと同じ高品質部品と基準、仕様を用いています。これによって、お客様はご利用のオートメーション機器を新品同様またはそれ以上の状態へと修復し、性能の向上や製品寿命の延長を実現できます。再製造が完了したすべての機器には、12ヶ月間または18ヶ月間、24ヶ月間(お客様が選択したサービスレベルや拠点とする地域によって異なります)の保証が含まれます。

さらに、以下が付帯します。

  • ロックウェル・オートメーションの機械装置メーカ(OEM)固有のコンポーネント
  • 適用される更新/機能拡張のインストール
  • 故障/老朽化したコンポーネントの交換
  • 機能および負荷テスト
  • 洗浄および外観の修復

交換サービス

プライオリティサービスで迅速に交換部品を入手

当社のプライオリティサービスなら、優先的に交換部品を入手いただけます。

  • 世界8ヶ所の交換ハブを通じた、カタログに記載されている5万点以上のアイテム
  • 1億ドル以上に相当する交換可能製品
  • 世界中を網羅するサービス部品ハブのネットワーク
  • 年中無休24時間体制の緊急サービス
  • 故障した無保証のユニットを30日以内に返送していただいた場合の返送費免除

再製造とは

当社専有の再製造プロセスでお手元のAllen-Bradley製品を修復

長くお使いいただくために、以下の手順に沿って機器を修復します。

  • 預かった製品の検査
  • リビジョンおよび機能拡張
  • コンポーネントの検査/交換
  • 機能および負荷テスト
  • 環境シミュレーション
  • 最終品質検査
  • 安全面に配慮した発送

ビフォー&アフター: 違いをご実感ください

無認可の修理ベンダを利用して、品質に妥協することのないように

製品は、当社の再製造センターにどのようにやってきて、どのように修復と検査を経て返送されているのでしょうか。Allen-Bradleyを110年以上にわたって製造している当社は、OEM固有のコンポーネントの唯一の認定サービスサプライヤです。

産業用修理サービス

他社が製造したオートメーション機器でも、修理は当社へ

当社は7,000以上の製造メーカの20万点以上の製品に対し、産業用修理サービスを提供しています。シングルソースの修理プロバイダを利用することで業務が簡略化され、質の高い結果を得られます。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/maintenance_support/product_application_support/ja/JP_det_remanufacturing-exchange row-7

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。