スタンドアロンマシン(各種業界)の開発はConnected Components Workbench™ソフトウェアを使用すれば簡略化されます。Connected Components WorkbenchソフトウェアとはIntegrated Architecture® (統合アーキテクチャ)システムに付属するもので、これを使用すればデバイスの構成やコントローラのプログラミング、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)エディタとの統合が可能となります。このソフトウェアは機械の初期開発にかかる時間とコストの削減に貢献します。
当社のソフトウェアは、ロックウェル・オートメーションとMicrosoft Visual Studioによる実証済みのテクノロジを基盤として開発されています。
Connected Components Workbench (CCW)ソフトウェアの特長
*.NET Framework 3.5 SP1がインストールされていることが必要です
無料ダウンロードまたは無料のDVD
ソフトウェア・サブスクリプション・ポータルで注文
Connected Components Workbench™ソフトウェアの詳細はチュートリアルビデオをご覧ください。Micro800コントローラのプログラミングからPanelView™ 800グラフィックターミナルや付属デバイスの構成までをわかりやすく広範に説明しています。
Micro800コントローラのサンプル・コード・ライブラリを使えばアプリケーションの設計が効果的に行なえます。
これらのビデオをご覧になり、スタンドアロンマシンのスタートアップにかかる時間を最小限に短縮する柔軟で費用効率に優れたマイクロ制御ソリューションをご確認ください。