Loading

アドバイザ

製品選択、構成、設計体験を提供するクラウドベースのプラットフォーム

始める
ProposalWorksユーザ
製品選択

製品選択

選択肢を絞り込んで 要件に合う製品を見つける

フィルターで 在庫のある製品を表示

またはリードタイム要件に合うもの

製品選択
部品表

部品表

部品表の作成、編集、表示

製品の管理と一括アップロード

ダウンロードと共有

コントローラ

電力制御システム設計者

所在地、業界、モータ負荷リストを入力

設計ルール で完全な設計を保証

構成 が使いやすく、エラーを回避

図表とレポートをダウンロード

パワー制御システム設計者

可能性を広げ始めましょう

  1. 製品
  2. システム設計者
Open All Close All
製品
ドライブ
グレーの可変周波数ドライブ、黒いフェース。側面にベント。前面に制御ボタンとLEDスクリーン。AB八角形ロゴ。PowerFlex 753TSの文字。
ドライブ

柔軟性、生産性、使いやすさを考慮して設計されたPowerFlex® ACおよびDC可変周波数ドライブ、Kinetix®サーボドライブを幅広く取り揃えています。

I/O
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock I/O
I/O

Allen-Bradleyコントローラと統合されたシャーシベースのI/O、またはアプリケーション周辺に分散型I/Oやマシンに取り付けられたI/Oからお選びください。

モーションコントロール
Allen-Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 サーボドライブは、EtherNet/IP上の統合モーションの価値を大型カスタム機械メーカアプリケーションまで拡張するのに役立ちます。
モーションコントロール

当社のモーションコントロールポートフォリオは、幅広いサーボドライブ、サーボモータ、アクチュエータにより、お客様固有のアプリケーションニーズに対応します。

プログラマブルコントローラ
Allen-Bradley CompactLogix 5380コントローラーとCompact 5000 I/Oモジュールの正面図。表示されているカタログ番号は5069-L306ER、5069-IB16K、5069-OB16Fです。
プログラマブルコントローラ

押しボタンおよび信号装置には、幅広い種類のオペレータが含まれます。押しボタン、トグルスイッチ、ペンダントステーション、表示灯、組立済みオペレータステーション、およびオペレータステーション筐体を提供しています。

プッシュボタン
押しボタン
プッシュボタン

私たちは世界中で幅広いリレーとタイマーを提供しています。これらは、最も厳しい世界基準および定格に適合するように設計、製造、試験されています。

安全
6個の赤色セーフティリレーユニットと1個の白色セーフティリレーユニット(コネクタ付き、左向き角度)。
安全

私たちは信頼性が高く、柔軟で高性能なセンサとスイッチを提供しています。近接センサや光電センサ、リミットスイッチやセーフティスイッチ、RFIDやオペレータの安全装置など、業界で最も幅広い製品ラインの一つを提供しています。

センサ
Allen-Bradley 42EA 光電センサ、18mmノーズ、42EA-P2MEB1-D4、
センサ

私たちは、近接センサや光電センサを含む業界最大級の幅広い製品ラインを提供しています。

Ryan Binkley
FactoryTalk
Ryan Binkley

FactoryTalk®ソフトウェアは、IoTを含む高度な産業用アプリケーションのエコシステムをサポートするために構築されています。

システム設計者

電力制御

FLEXLINE 3500 モータ・コントロール・センタ
Flexline 3500
IECモータ制御
FLEXLINE 3500 モータ・コントロール・センタ

比類なき柔軟性で生産を強化します。グローバル市場向けに設計された当社の低電圧ソリューションは、モータ制御、配電、電気スイッチギアを一元化したパッケージに統合します。

PowerFlex 755TM可変周波数ドライブ
Allen-Bradley PowerFlex 755T XTフレーム 10フロントプラスファミリー.jpg
パッケージドライブ
PowerFlex 755TM可変周波数ドライブ

共通DCバスを使用したマルチモータアプリケーションにおいて、回生および非回生オプションにより、最適化されたエネルギー消費と設置面積の削減を実現します。

PowerFlex 755TL、TR 可変周波数ドライブパッケージソリューション
PowerFlex 755TL
パッケージドライブ
PowerFlex 755TL、TR 可変周波数ドライブパッケージソリューション

設定可能な事前設計により、高調波軽減機能と回生用アクティブ・フロント・エンド技術を備えたドライブを使用して、お客様のアプリケーション向けのパッケージソリューションを簡単に設計できます。

制御システムコンポーネント

ControlLogixコントローラとI/O
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogixモジュール
1756 ControlLogix
ControlLogixコントローラとI/O

当社のBulletin 1756 ControlLogixシャーシベースのモジュールは、お客様のアプリケーションニーズを満たすために、デジタル、診断デジタル、アナログ、モーションコントロール、特殊I/O、演算モジュールの全範囲を提供します。

CompactLogixコントローラおよびI/O
Allen-Bradley CompactLogix 5380制御システム(Bulletin 5069)の右側面図
5069 CompactLogix
CompactLogixコントローラおよびI/O

当社のBulletin 5069 Compact 5000 I/Oモジュールは、コンパクトな設計で高性能な制御を提供し、Logixプラットフォームの性能を拡張します。

FLEX 5000 I/O
1つのXT I/Oバンクと1つの非XT I/Oバンクが互いに積み重ねられている
 
FLEX 5000 I/O

当社のFLEX 5000 I/Oモジュールは、堅牢で柔軟な分散型I/Oソリューションであり、運用ニーズに合わせてI/Oを選択することができます。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left アドバイザ