Loading

PowerFlex 755 ACドライブトレーニングワークステーション

品番: ABT-TDPF755-B

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
ABT-TDPF755-A トレーニングワークステーション

ワークステーション機能

PowerFlex 755 ACドライブワークステーションは、スペース、柔軟性、シミュレーション信頼性の要求を満たすために、電力、制御、オペレータインターフェイスオプションの柔軟なパッケージを提供します。

組み込みEtherNet/IPを含む複数の通信オプションにより、PowerFlex 755ワークステーションは、ドライブトレーニングアプリケーションのニーズに対応する主力製品です。


トレーニング目的

このワークステーションは、プラントフロアで頻繁に実施されない作業タスクを練習したいお客様を対象としています。ワークステーションは、スキルセットの強化および維持の支援ツールとして使用するために設計されています。 

主要コンポーネント

ネットワークハードウェア

  • ヒューマンインターフェイスモジュール

制御ハードウェア

  • HP PowerFlex® 755 ACドライブ(Embedded EtherNet/IP Communications)
  • PowerFlex® 755デュアルエンコーダオプションモジュール 
  • 25 Wオリエンタルモータ 

ドライブオペレータパネル(以下を含む)。

  • プログラマブルデジタル出力
  • プログラマブルデジタル入力
  • 0~10V速度基準
  • 0~10Vアナログ出力
  • ユーザ設定可能アナログ入力
  • ユーザ設定可能アナログ出力
  • スイッチ付き安全速度リレー
  • セーフオフ24V LEDモジュール

ユニット寸法

  • 幅:28″(71.5cm)
  • 高さ:28″(71.5cm)
  • 奥行き:16″(41cm)
  • 重量:108lbs.(49kg)

220-240Vプラグオプション

EMEA/APで使用されるワークステーション向け220-240Vプラグオプションの詳細は、文書ライブラリで入手可能な資料(GMST10-PP524)をご参照ください。

関連製品

  • このワークステーションは、以下の製品と組み合わせて使用可能です。
  • PowerFlex 750-Series 構成および起動ラボブック (ABT-CCA182-TLB)
  • PowerFlex 750-Series ドライブ保守およびトラブルシューティングラボブック (ABT-CCA183-TLB)

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションのオプションなどでお困りの場合は
トレーニングサービスまでお問い合わせください。

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left トレーニングワークステーション
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 755 ACドライブワークステーション