Loading

Micro850コントローラトレーニングワークステーション(未組立)

部品番号: ABT-TDM850

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
ABT-TDM850トレーニングワークステーション

ワークステーションの機能

このユニットは未組み立てバージョンで提供されます。ユニットには、電源の取付けおよび入力側配線が組み立て済みの状態で付属しています。

付属の配線キットおよび配線図を使用して、残りのコンポーネントの設置、配線、構成、プログラム、トラブルシューティングが可能です。

  • Micro850コントローラ、ディスクリートI/OおよびアナログI/Oデバイス、プラグインモジュール、拡張I/Oモジュールを含む制御ハードウェア
  • ディスクリートI/OおよびアナログI/Oデバイスには、押しボタン、セレクタ、パイロットランプ、アナログ出力メータ、ポテンショメータ、熱電対が含まれます。

追加カタログ番号

  • ABT-TDM850KIT (配線キット)

トレーニング目的

未組立バージョンは、基本的な取付け、配線、構成、トラブルシューティングのハンズオン体験を提供するために設計されています。

主要コンポーネント

ネットワークハードウェア

  • Micro850®コントローラ

制御ハードウェア

  • Micro800® データログ、レシピバックアップおよび高精度
  • Micro800® メモリモジュール4MB リアルタイムクロックプラグイン
  • Micro コントローラ アナログI/O入力モジュール
  • Micro コントローラ アナログ出力モジュール
  • 11×端子台

オペレータインターフェースパネル

  • ポテンショメータ

本体寸法

  • 高さ:11.5″(29.5cm)
  • 長さ:18.5″(47cm)
  • 奥行き:10″(25.5cm)
  • 重量:16lbs.(7.5kg)

配線キット

  • 接続用ワイヤ
  • 20 AWG赤ワイヤ
  • 20 AWG黒ワイヤ
  • 20 AWG青ワイヤ
  • 提供されるすべてのワイヤに対応したサイズの端子
  • 4″ケーブルタイ

220-240Vプラグオプション

EMEA/APで使用されるワークステーション向け220-240Vプラグオプションの資料は、文書ライブラリで入手可能です(GMST10-PP524)。

関連製品

このワークステーションは、以下の製品と組み合わせて使用できます。

  • すべてのStudio 5000 Logix Designer®ソフトウェア手順ガイド
  • ControlLogixトラブルシューティングガイド(ABT-1756-TSJ50)
  • ControlLogix/Studio 5000®カリキュラムの多くのラボブック

重要な注文情報

  • ケース付きでいずれかのユニットを注文する場合は、部品番号の末尾にCを追加してください。
  • 未組立版を分解して再組立する場合は、追加の配線キットABT-TDM850KITを別途購入いただけます。
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left トレーニングワークステーション