Loading

GuardLogixコントローラトレーニングワークステーション

部品番号: ABT-TDGRDLX1-D

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
ABT-TDGRDLX1-C トレーニングワークステーション

ワークステーション機能

このワークステーションを使用して、GuardLogix安全タスク内で安全回路のモニタ用安全指示をプログラムできます。このワークステーションでは、プロデューサおよびコンシューマ技術を用いて、EtherNet/IPネットワーク上で安全データを送信できます。

標準タグを安全タグにマッピングすることも可能です。GuardLogixコントローラは、安全制御コンポーネントの変更を防ぐためにロックできます。付属のライトカーテンは、作業点制御をシミュレートします。


トレーニング目的

このワークステーションは、プラントフロアで頻繁に実施されない安全タスクを練習したいお客様を対象としています。ワークステーションは、スキルセットの強化および維持のための支援ツールとして設計されています。

主要コンポーネント

ネットワークハードウェア

  • 16安全入力および16パルステスト出力付きEtherNet/IPモジュール 
  • EtherNet/IPブリッジモジュール
  • Stratix 2000® 5ポートイーサネットスイッチ

制御ハードウェア

  • 4スロット ControlLogix®シャーシ 
  • ControlLogix®電源
  • ControlLogix®プライマリコントローラ 
  • GuardLogixセーフティパートナ
  • ライトカーテンセット
  • MatGuard™セーフティマット

操作インターフェースパネル

  • 8×デュアル個別入力/出力
  • 1×セレクタスイッチ
  • 非常停止押しボタン

ユニット寸法

  • 高さ:20.5″(52.5cm)
  • 長さ:24.5″(62.5cm)
  • 奥行き:12.5″(31.75cm)
  • 重量:69lbs.(31.5kg)

220-240Vプラグオプション

EMEA/APで使用されるワークステーション向けの220-240Vプラグオプションについては、Literature Libraryで入手可能な資料(GMST10-PP524)を参照してください。

関連製品

このワークステーションは、以下の製品と組み合わせて使用できます。

  • GuardLogix基礎とメンテナンスラボブック(ABT-SAF-LOG101TLB)
  • GuardLogixアプリケーション開発ラボブック(ABT-SAF-LOG103TLB)

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションのオプションなどでお困りの場合は
トレーニングサービスまでお問い合わせください。

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left トレーニングワークステーション