Loading

Micro850™制御およびドライブ教育用ワークステーション

部品番号: ABT-TDCCEDU1-A

Share This:

EmailEmail
PrintPrint

ワークステーションの機能

Micro850™ コントロールおよび PowerFlex® ドライブ教育用ワークステーションは、工業制御、オペレータインターフェイス、モータ制御アプリケーションのための実践的な学習プラットフォームを提供します。Micro850™ コントローラ、PanelView™ 800 HMI、PowerFlex® 525 ACドライブを組み合わせることで、このワークステーションは、製造環境で一般的に使用されるハードウェアを用いて、完全な自動化システムの開発、運用、トラブルシューティングを学習者が行えるようにします。このワークステーションは、デジタルおよびアナログ制御アプリケーション、イーサネット通信、プロセスモニタ、ドライブ統合をサポートし、学生が最新式の自動化技術に関する実践的な経験を得ることを可能にします。


トレーニング目的

このワークステーションは、PLCプログラミング、HMIアプリケーション開発、工業制御ネットワーク接続、可変周波数ドライブ構成、プロセス制御、アナログ信号管理、トラブルシューティング技術を含む実践的な演習を通じて、学習者が基礎的および中間の自動化スキルを構築できるように設計されています。学生は、実際の工業用コンポーネントを使用した経験を積みながら、最新式の製造施設で見られる自動化システムの立ち上げ、運用、保守、診断に必要なスキルを習得します。

主要コンポーネント

ネットワークハードウェア

  • Stratix® 2000アンマネージドイーサネットスイッチ

制御ハードウェア

  • Micro850™コントローラ
  • Micro850™メモリおよびリアルタイムクロックモジュール
  • Micro850™熱電対入力モジュール
  • Micro850™アナログ入力モジュール
  • Micro850™アナログ出力モジュール
  • PowerFlex® 525 ACドライブ
  • 24VDC電源
  • 熱電対トレーニング入力

オペレータインターフェイスポネル

  • PanelView™ 800 7インチグラフィックターミナル
  • 工業用押しボタン
  • パイロットライト
  • セレクタスイッチ
  • ポテンショメータプロセスシミュレータ
  • アナログ電圧計
  • 非常停止回路

ユニット寸法

  • 幅: 24″(610mm)
  • 高さ: 24″(610mm)
  • 奥行き: 7.8″(198mm)

220-240Vプラグオプション

EMEA/APで使用されるワークステーション向けの220-240Vプラグオプションについては、Literature Libraryで入手可能な資料(GMST10-PP524)を参照してください。


トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

アクセス方法

提供中の対面コースの確認および現在のコーススケジュールの閲覧 トレーニングサービスポータル。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションオプションなどのサポートが必要な場合

お電話:440-646-3434、オプション7 または登録スペシャリストへのメール

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開...
  4. Chevron LeftChevron Left トレーニングワークステーション
  5. Chevron LeftChevron Left 教育用ワークステーション
  6. Chevron LeftChevron Left Micro850™制御およびドライブ教育用ワークステーション(ABT-TDCCEDU1-A)