Loading

ControlLogix®、モーション、Integrated Architecture®教育用ワークステーション

部品番号: ABT-TDCEEDU2-A

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
ControlLogix®、モーション、Integrated Architecture®教育用ワークステーション(ABT-TDCEEDU2-A)

ワークステーションの機能

ControlLogix®、モーション、Integrated Architecture®教育用ワークステーションは、最新式Integrated Architecture®環境において高度な産業用オートメーションの概念を教育するための包括的なプラットフォームを提供します。ControlLogix® 5580コントローラ、Kinetix® 5700モーションシステム、PowerFlex® 525 ACドライブ、FLEX 5000™ I/O、産業用イーサネットネットワーク接続、オペレータインターフェイス技術を組み合わせることで、このワークステーションは、製造およびプロセスアプリケーションで一般的に使用されるハードウェアを活用し、学習者がマルチディシプリン制御システムを構成する、プログラミングする、操作する、トラブルシューティングすることを可能にします。


トレーニング目的

このワークステーションは、統合制御、分散型I/O、産業用オートメーションのネットワーク接続、モーションコントロール、可変周波数ドライブ、機械操作、システム診断に関するハンズオン体験を通じて、学習者が高度な自動化スキルを習得できるように設計されています。学生は、完全なIntegrated Architecture®ソリューションの構成およびプログラミングの実践的な経験を積みながら、最新式の産業施設で使用される複雑な自動化システムの立ち上げ、保守、最適化、トラブルシューティングに必要なスキルを身につけます。

主要コンポーネント

ネットワークハードウェア

  • Stratix® 5200マネージドイーサネットスイッチ
  • FLEX 5000™ EtherNet/IPアダプタ

制御ハードウェア

  • ControlLogix® 5581コントローラ
  • ControlLogix®シャーシおよび電源
  • Kinetix® 5700サーボドライブシステム
  • PowerFlex® 525 ACドライブ
  • FLEX 5000™ I/Oプラットフォーム
  • VPLサーボモータ
  • 産業用ACモータ

オペレータインターフェイスパネル

  • PanelView™ 5510 グラフィックターミナル
  • 産業用オペレータコントロールパネル
  • タワーライトアセンブリ
  • 非常停止回路
  • アナログ信号トレーニングパネル

ユニット寸法

  • 幅: 48″(1219mm)
  • 高さ: 59″(1499mm)
  • 奥行き: 28″(711mm)
  • 重量: 262lbs(119kg)

220-240Vプラグオプション

EMEA/APで使用されるワークステーション向けの220-240Vプラグオプションについては、Literature Libraryで入手可能な資料(GMST10-PP524)を参照してください。


トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

アクセス方法

提供中の対面コースの確認および現在のコーススケジュールの閲覧 トレーニングサービスポータル。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションオプションなどのサポートが必要な場合

お電話:440-646-3434、オプション7 または登録スペシャリストへのメール

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開...
  4. Chevron LeftChevron Left トレーニングワークステーション
  5. Chevron LeftChevron Left 教育用ワークステーション
  6. Chevron LeftChevron Left ControlLogix®、モーション、Integrated Architecture®教育用ワークステーション(ABT-TDCEEDU2-A)