Loading

PowerFlex® 755TSドライブおよび安全デモンストレーションワークステーション

部品番号: ABT-MDPF755TS

Share This:

EmailEmail
PrintPrint

ワークステーション機能

PowerFlex® 755TS Drive and Safety Demonstration Workstationは、高度なACドライブ技術、統合安全、モータ制御、EtherNet/IP™通信を実演するためのポータブルプラットフォームを提供します。PowerFlex® 755TSドライブプラットフォームを基盤とした本ワークステーションでは、最新式の製造環境で一般的に使用される産業用ハードウェアとの実践的な操作を通じて、ドライブ構成、速度制御、エンコーダフィードバック、統合安全機能、システム診断を体験できます。


トレーニング目的

このワークステーションは、ドライブのコミッショニング、モータ制御、速度調整、エンコーダフィードバック、統合安全機能、ネットワーク通信、トラブルシューティングを含む実践的なデモンストレーションを通じて、PowerFlex® 755TS技術の機能をユーザーが理解できるように設計されています。ユーザーは、安全、制御、モーション技術が最新式産業用オートメーションシステムにどのように統合できるかを学びながら、実際のドライブアプリケーションの経験を積むことができます。

主要コンポーネント

ネットワークハードウェア

  • EtherNet/IP™通信インターフェース
  • POINT I/O™ EtherNet/IP™アダプタ
  • 産業用イーサネット配線

制御ハードウェア

  • PowerFlex® 755TS ACドライブ
  • PowerFlex® 統合安全オプションモジュール
  • PowerFlex® デュアルインクリメンタルエンコーダモジュール
  • PowerFlex® ユニバーサルフィードバックモジュール
  • POINT I/O™ 安全入力モジュール
  • 産業用ACモータ
  • インクリメンタルエンコーダ
  • 24VDC電源

オペレータインターフェースパネル

  • PowerFlex® HIMオペレータインターフェース
  • ドライブ制御および安全スイッチ
  • ドライブ停止押しボタン
  • アナログ速度基準ポテンショメータ
  • 電圧計
  • ガードロック安全スイッチ
  • フライホイール負荷シミュレーションアセンブリ

ユニット寸法

  • 幅: 26.50″(673mm)
  •  高さ: 25.50″(648mm)
  •  奥行き: 15.65″(398mm)

220-240Vプラグオプション

EMEA/APで使用されるワークステーション向けの220-240Vプラグオプションについては、Literature Libraryで入手可能な資料(GMST10-PP524)を参照してください。


トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

アクセス方法

提供中の対面コースの確認および現在のコーススケジュールの閲覧 トレーニングサービスポータル。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションオプションなどのサポートが必要な場合

お電話:440-646-3434、オプション7 または登録スペシャリストへのメール

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開...
  4. Chevron LeftChevron Left トレーニングワークステーション
  5. Chevron LeftChevron Left Distributor Demo Workstations
  6. Chevron LeftChevron Left PowerFlex® 755TSドライブおよび安全デモンストレーションワークステーション(ABT-MDPF755TS)