ワークステーション機能
Compact GuardLogix® 安全デモンストレーションワークステーションは、CompactLogixアーキテクチャ内で統合安全、標準制御、可視化技術を実演するためのポータブルプラットフォームを提供します。Compact GuardLogix® 5380コントローラ、安全I/O、標準I/O、PanelView™ 5510グラフィックターミナルを組み合わせることで、ワークステーションはEtherNet/IP™通信を活用した統合安全ソリューションの利点を体験しながら、安全および制御アプリケーションの探索を可能にします。