Loading

1834 EtherNet/IP キャビネット内デモワークステーション

部品番号:ABT-MD1834EIC、ABT-MD1834EIC-CE(EMEA地域限定)

Share This:

EmailEmail
PrintPrint

ワークステーションの機能

このデモは、EtherNet/IP™接続(性)を備えた直入れ始動(DOL)技術を使用したモータ制御統合を示すための、コンパクトなハンズオン体験プラットフォームです。顧客デモンストレーション、技術トレーニング、製品習熟を目的として設計されたこのワークステーションには、1834-AENTR Stratix 4400 Gateway Interface、1486フラットメディア、100-Eコンタクタ、モータスタータ、800Fパネルオペレータを制御するための通信インターフェースが含まれています。自己完結型パッケージ内には、統合された5380 Compact GuardLogix®コントローラが含まれています。

ユーザーは、物理的な押しボタンを操作してモータスタータの起動および停止が可能です。デモボックスには、ファン、ドリル、小型ヘアドライヤーなどの小型モータまたは抵抗負荷を接続するための標準120V AC電気リセプタクルも含まれています。この外部負荷接続により、ユーザーはACモータの動作を視覚化し、モータ電流(A)、熱設備稼働率(TCU%)、リアルタイムフォルト検出などの動作データを監視できます。ワークステーションは、モータ制御、パラメータ構成、EtherNet/IP™通信、ピア・ツー・ピア機能などの機能動作と主要な能力を強化します。ポータブル設計により、一般的なアプリケーションシナリオ、試運転手順、トラブルシューティング技術を示すための安全で再現可能な環境を提供します。

このワークステーションのCE準拠バージョンは、EMEA地域のお客様にも提供される予定です。該当するCE要件を満たすワークステーションが必要なお客様は、ABT-MD1834EIC-CEをご注文ください。


トレーニング目的

このワークステーションは、1834 EtherNet/IP™キャビネット内ソリューションの操作および機能に関する実践的なハンズオン体験を求めるお客様、ディストリビュータ、セールスチーム、サービス担当者向けに設計されています。システム構成、デバイス制御、ローカルオペレータ統合、基本的なトラブルシューティングのための対話型学習プラットフォームです。また、実際の運用シナリオを提示する安全で再現可能な環境を提供することで、マシンレベルアプリケーションのベストプラクティスの強化を図ります。

主要コンポーネント

ネットワークハードウェア

  • 1834-AENTR EtherNet/IP™ ゲートウェイ
  • 1486フラットメディア通信システム
  • EtherNet/IP™通信インターフェース

制御ハードウェア

  • Compact GuardLogix® 5380コントローラ
  • EtherNet/IP™通信機能付き100-Eモータスタータ
  • 1834補助電源タップ
  • 120V/240VAC電源
  • 統合配線および保護コンポーネント

オペレータインターフェースパネル

  • 800Fパネルオペレータ押しボタンおよびステータスインジケータ(EtherNet/IP™通信対応)

本体寸法

  • 幅:19.50″(495mm)
  • 高さ:9.94″(252mm)
  • 奥行き:5.74″(146mm)

220-240Vプラグオプション

EMEA/APで使用されるワークステーション向け220-240Vプラグオプションについては、文書ライブラリで入手可能なドキュメント(GMST10-PP524)を参照してください。


トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

アクセス方法

提供中の対面コースの確認および現在のコーススケジュールの閲覧 トレーニングサービスポータル。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションオプションなどのサポートが必要な場合

お電話:440-646-3434、オプション7 または登録スペシャリストへのメール

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開...
  4. Chevron LeftChevron Left トレーニングワークステーション
  5. Chevron LeftChevron Left Distributor Demo Workstations
  6. Chevron LeftChevron Left 1834 EtherNet/IP キャビネット内デモワークステーション