ワークステーション機能
PowerFlex 755 ACドライブワークステーションは、スペース、柔軟性、シミュレーション信頼性の要求に対応するため、電力、制御、オペレータインターフェイスオプションを柔軟に組み合わせたパッケージを提供します。
組み込みEtherNet/IPを含む複数の通信オプションにより、PowerFlex 755ワークステーションは、ドライブトレーニングアプリケーションのニーズに対応する主力ワークステーションです。このワークステーションはCE認証基準に準拠しています。
PowerFlex 755 ACドライブワークステーションは、スペース、柔軟性、シミュレーション信頼性の要求に対応するため、電力、制御、オペレータインターフェイスオプションを柔軟に組み合わせたパッケージを提供します。
組み込みEtherNet/IPを含む複数の通信オプションにより、PowerFlex 755ワークステーションは、ドライブトレーニングアプリケーションのニーズに対応する主力ワークステーションです。このワークステーションはCE認証基準に準拠しています。
このワークステーションは、プラントフロアで頻繁に実施されない作業タスクを練習したいお客様を対象としています。ワークステーションは、スキルセットの強化および維持の支援ツールとして設計されています。
EMEA/APで使用されるワークステーション向け220-240Vプラグオプションの詳細は、文書ライブラリで入手可能な資料(GMST10-PP524)をご参照ください。
ワークステーションは、以下の製品と組み合わせて使用可能