Loading

Kinetix 5700サーボドライブトレーニングワークステーション

部品番号: ABT-TDK5700-A-CE

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
Kinetix 5700サーボドライブ

ワークステーションの機能

このワークステーションでは、Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアおよびCompactLogix統合モーションを使用し、EtherNet/IPネットワーク上でKinetix 5700サーボドライブを構成、プログラミング、コミッショニング、実行できます。このワークステーションは、工場全体で稼働しているのと同じ制御スキームのシミュレーション手段を提供します。

Kinetix 5700ワークステーションは、職場シミュレーションの最適化およびEtherNet/IPネットワーク経由で制御される統合モーションアプリケーションのプログラミングとトラブルシューティングにおける学生のスキル向上を目的として設計されています。このワークステーションはCE認証基準に準拠しています。


トレーニング目的

このワークステーションは、プラントフロアで頻繁に実施されない作業タスクを練習したいお客様を対象としています。ワークステーションは、スキルセットの強化および維持を支援するためのツールとして設計されています。

主要構成要素

ネットワークハードウェア

  • CompactLogix™ Enetコントローラ

制御ハードウェア

  • 2×VPLモータ
  • 2×フォトスイッチ

オペレータインターフェースパネル

  • 非常停止押しボタン 

本体寸法

  • 長さ: 699mm
  • 幅: 691mm
  • 高さ: 406mm
  • 質量: 45kg

220-240Vプラグオプション

EMEA/APで使用されるワークステーション向けの220-240Vプラグオプションについては、Literature Libraryで入手可能な資料(GMST10-PP524)を参照してください。

関連製品

このワークステーションは、以下の製品と組み合わせて使用できます。

  • Studio 5000 Logix Designer and Logix 5000™ Motion Control Procedures Guide (Publication No. ABT-1756-TSJ52)
  • Studio 5000 Logix Designer レベル4: Kinetix 5700 (CIP) プログラミング (ABT-CCN144-A-TLB)

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

アクセス方法

提供中の対面コースの確認および現在のコーススケジュールの閲覧 トレーニングサービスポータル。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションオプションなどのサポートが必要な場合

お電話:440-646-3434、オプション7 または登録スペシャリストへのメール

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left トレーニングワークステーション
  5. Chevron LeftChevron Left CE準拠標準ワークステーション(EEA地域)