ワークステーションの機能
このワークステーションを使用して、GuardLogix安全タスク内で安全回路のモニタ用安全指示をプログラムできます。このワークステーションでは、プロデューサおよびコンシューマ技術を用いて、EtherNet/IPネットワーク上で安全データを送信できます。
標準タグを安全タグにマッピングすることも可能です。GuardLogixコントローラは、安全制御コンポーネントの変更防止のためにロックできます。付属のライトカーテンは、作業点制御のシミュレーションを行います。 このワークステーションはCE認証基準に準拠しています。