ワークステーション機能
ControlLogixおよびFLEX I/Oトレーニングワークステーションは、最新式PLC制御アーキテクチャ、分散型I/O、産業用イーサネットネットワーク接続を実演するためのスケーラブルかつ柔軟なプラットフォームを提供します。統合型EtherNet/IP通信を備えたControlLogix 5580コントローラを中心に構築されており、FLEX 5000およびCompactLogix技術を活用した集中型およびリモートI/O構成をサポートします。
マネージドおよびアンマネージドStratixイーサネットスイッチにより、現実的なネットワークトポロジーの構築が可能です。PanelView Plus 7 HMIは、モニタ、制御、診断のためのローカルオペレータインタラクションを提供します。モジュール式配電および保護コンポーネントにより、高度な制御、ネットワーク接続、システム統合アプリケーションをサポートする堅牢なトレーニングプラットフォームが完成します。 このワークステーションはCE認証基準に準拠しています。