ワークステーション機能
ControlLogixワークステーションは、プラント全体で実行されているのと同じ制御スキームをシミュレートする手段を提供します。スタッフのスキルを拡張したい場合や、従業員を迅速に習熟させるための効果的なプログラムを開発したい場合でも、ControlLogixワークステーションは貴社の投資効果を最大化します。このワークステーションには、モジュール拡張と柔軟性のための10スロットI/Oシャーシが含まれています。 このワークステーションはCE認証基準に準拠しています。
ワークステーション機能
ControlLogixワークステーションは、プラント全体で実行されているのと同じ制御スキームをシミュレートする手段を提供します。スタッフのスキルを拡張したい場合や、従業員を迅速に習熟させるための効果的なプログラムを開発したい場合でも、ControlLogixワークステーションは貴社の投資効果を最大化します。このワークステーションには、モジュール拡張と柔軟性のための10スロットI/Oシャーシが含まれています。 このワークステーションはCE認証基準に準拠しています。
トレーニング目的
このワークステーションは、プラントフロアで頻繁に実施されない作業タスクを練習したいお客様を対象としています。ワークステーションは、スキルセットの強化および維持のための支援ツールとして設計されています。
主要コンポーネント
ネットワークハードウェア
操作インターフェースパネル
ユニット寸法
220-240Vプラグオプション
EMEA/APで使用されるワークステーション用の220-240Vプラグオプション(GMST10-PP524)については、文書ライブラリで利用可能な資料をご参照ください。
関連製品
このワークステーションは、以下の製品と組み合わせて使用可能