ワークステーション機能
ControlLogixワークステーションは、プラントフロア全体で稼働しているのと同じ制御スキームをシミュレートする手段を提供します。スタッフのエンジニアリングスキルを拡張したい場合や、従業員を迅速に習熟させるための効果的なプログラムを開発したい場合にも、ControlLogixワークステーションは貴社の投資価値を最大限に引き出すサポートをします。
テーブルトップでの使用が容易な新しい軽量ハウジングに収納されています。このワークステーションには、モジュール拡張と柔軟性のための4スロットシャーシ、ローカルデジタルI/O、EtherNet/IPネットワーク経由の分散アナログ5069 Compact I/O™が含まれています。 このワークステーションはCE認証基準に準拠しています。