Loading

プロセス制御計装

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • タイプ: e-Learning
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
Eラーニングコースカタログ

概要

このコースでは、電気の、電子、機械試験機器の原理と適切な使用の概要を提供します。また、電気のマルチメーター、オシロスコープ、信号発生器、温度機器、その他の機器の基本機能についても説明します。 


前提条件

このコースに前提条件はありません。

受講対象者

計装&制御技術者

目標

   電気のマルチメーターの基本原理と適切な使用を説明する。

   オシロスコープの基本原理と適切な使用を説明する。

   補助電源と信号発生器の使用方法を説明する。

   温度校正器とデジタル温度計の基本的な使用方法を説明する。

   一般的な電気の/電子測定器の基本機能を説明する。

   重錘式圧力試験器の使用方法を説明する。

   バリエーター、吸引球、手動ポンプの使用方法を説明する。

   マノメーターの使用方法を説明する。

   空気圧圧力校正器の使用方法を説明する。

   機械式測定器の動作を説明する。
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+トレーニングのサブスクリプション