Loading
Eラーニング

PowerFlexドライブの基礎

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: DRV100-EL
  • タイプ: e-Learning
  • テクノロジー: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 13時間
Eラーニングコースカタログ

概要

このコースは、PowerFlex®ドライブのスキル、専門用語、および概念の確実な基盤構築を支援するように設計されています。このコースのトピックには以下が含まれます:

  • PowerFlex 4M、520-Series、750-Series、および755Tドライブの主要機能
  • 安全機能
  • PowerFlex 520-Seriesおよび750-Seriesドライブの構成
  • 負荷ブレーキ
  • 基本コミッショニング

また、以下の方法についても説明します:

  • ポートとパラメータの識別
  • HIM、Connected Components Workbench™ software、およびStudio 5000 Logix Designer®ソフトウェアを使用したパラメータの読み取りと書き込み
  • ドライブでのIPアドレスの設定
  • ドライブのデータリンクの確立
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトへのドライブの追加
  • トレンドの構成

前提条件

なし

受講対象者

PowerFlexドライブの構成および試運転に責任を持つ方がこのコースを受講してください。

目標

  • PowerFlex 4M、520シリーズ、750シリーズ、755Tドライブの紹介
  • コンパクトクラスドライブとアーキテクチャクラスドライブの違いを明確に説明する
  • PowerFlex 4M、520シリーズ、750シリーズ、755Tドライブの価値を明確に説明する
  • PowerFlexドライブの典型的なアプリケーションを特定する
  • PowerFlexドライブとのプレミア統合の価値を明確に説明する
  • 自動デバイス構成を理解する
  • PowerFlexドライブがサポートするさまざまな安全機能を明確に説明する
  • PowerFlex 520シリーズドライブを構成する
  • PowerFlex 750シリーズドライブを構成する
  • PowerFlex 523、525、753、755ドライブのデータリンクを設定する
  • Connected Components Workbench™ softwareを使用してPowerFlex 520シリーズおよび750シリーズドライブのトレンドを構成する
  • モーターが発電機になる際のエネルギーフローを理解する
  • PowerFlex低電圧ドライブを試運転する
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+トレーニングのサブスクリプション