Loading

物理的特性

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • タイプ: e-Learning
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
Eラーニングコースカタログ

概要

このコースでは、測定単位の基礎とその応用について学習し、特に発電所における圧力とその測定に焦点を当てます。  このコースでは、ゲージ圧と絶対圧の違い、および圧力単位間の変換方法について説明します。学生には、発電所において負圧と背圧が使用される領域に関する情報、マノメーターの動作原理、およびヘッドの意味についても提供されます。さらに、このコースでは、バランスドラフト、強制通風、誘導ドラフトの意味、および差圧が流体の流れを引き起こす仕組みについても説明します。


前提条件

このコースに前提条件はありません。

受講対象者

数学・サイエンス

目標

電気アーク溶接フィラー金属を平面位置での用途に適合させる。

測定単位とその用途を特定する。

「圧力」の定義を特定する。

発電所で使用される圧力の一般的な測定単位を特定する。

海面での大気圧(気圧)の値を特定する。

ゲージ圧力と絶対圧力の違いを認識する。

圧力単位間の変換方法を認識する。

発電所で負圧と背圧が使用される領域を特定する。

マノメーターの動作を認識する。

ヘッドの意味を特定する。

バランスドラフト、強制通風、誘導ドラフトの意味を認識する。

差圧が流体の流れを引き起こす仕組みを認識する。

物質の三つの相を特定する。

潜熱が相にどのように影響するかを特定する。

エンタルピーを決定する要因を特定する。

水と蒸気の密度および比体積を決定する要因を認識する。

蒸気表で提供される情報の種類を認識する。

凍結したパイプとフラッシングが損傷を引き起こす可能性のある方法を特定する。

位置エネルギー、キネティックエネルギー、熱エネルギー、P-Vエネルギーを含む主要なエネルギー形態を特定する。

華氏と摂氏の温度スケールを特定し、それらの間で変換を行う。

エネルギー保存の法則を特定する。

ガラス球温度計、熱電対、抵抗温度検出器の動作理論を認識する。
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+トレーニングのサブスクリプション