Loading

PowerFlex 750-Seriesドライブのメンテナンスとトラブルシューティング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCA183-EL
  • タイプ: e-Learning
  • テクノロジー: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 3時間
Eラーニングコースカタログ

概要

このコースでは、PowerFlex® 750シリーズ(PowerFlex 753またはPowerFlex 755)ドライブの保守およびトラブルシューティングを成功させるための概念と技術を紹介します。PowerFlex 750シリーズドライブのハードウェアを認識し、特定の故障を診断する方法を学習します。 

コース全体を通して、以下を含む様々な保守およびトラブルシューティングツールを学習します:

  • A6 LCD HIM
  • Connected Components Workbench™ software
  • DriveExecutive™ software

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 電気の実用的な知識、および電気の・産業安全に関する知識(保護具要件と安全な作業慣行を含む)

受講対象者

このコースは、PowerFlex 750シリーズドライブの保守およびトラブルシューティングを担当する個人を対象としています。

目標

  • PowerFlex 750シリーズドライブハードウェアの位置確認
  • A6 HIM を使用したPowerFlex 750シリーズドライブデータの位置確認および変更
  • PowerFlex 750シリーズドライブソフトウェアを使用したデータの位置確認および変更
  • PowerFlex 750シリーズドライブのアラームおよび故障のクリア
  • PowerFlex 750シリーズドライブパラメータを使用した予知保全の実施
  • PowerFlex 750シリーズドライブの負荷および環境故障をトラブルシューティングする
  • PowerFlex 750シリーズドライブ機器の誤動作をトラブルシューティングする
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+トレーニングのサブスクリプション