Loading

制御システム向けネットワーク基礎

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCP184-EL
  • タイプ: e-Learning
  • テクノロジー: Network and Cybersecurity Courses
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 4時間
Eラーニングコースカタログ

概要

このコースは、制御システムのネットワーク知識の確固たる基盤構築を支援するように設計されています。このコースでは、基本的なネットワーク接続スキル、専門用語、および概念を提供します。このコースのトピックには以下が含まれます:

  • イーサネットアーキテクチャと設計
  • データ伝送タイプ
  • ネットワークおよびInterVLANルーティング
  • IP、サブネットマスク、MACアドレス
  • CAMおよびARPテーブル
  • VLANタギングとネットワークセグメンテーション

また、以下の方法についても説明します:

  • エンドデバイスのIPアドレスの設定
  • Stratixスイッチ設定の構成
  • Stratixスイッチでのネットワークアドレス変換(NAT)の設定
  • Stratixスイッチでのセキュリティの設定
  • Stratixスイッチでのトラフィックの監視

前提条件

このコースに前提条件はありません。

受講対象者

イーサネットネットワーク上の産業機器の設定および保守に責任を持つ方がこのコースを受講すべきです。

目標

  • メディアタイプの利点と制限の特定
  • 帯域幅、速度、デュプレックスの定義
  • MICE評価基準の説明
  • ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャストデータの説明
  • 接続ルートと静的/動的ルーティングの違いの説明
  • IP、サブネットマスク、MACアドレスの特定
  • CAMテーブルとARPテーブルの目的の定義
  • VLANタギングとネットワークセグメンテーションの説明
  • エンドデバイスのIPアドレス設定
  • Stratixスイッチの初期設定の構成
  • StratixスイッチでのVLANとSmartportsの設定
  • Stratixスイッチでのネットワークアドレス変換(NAT)の設定
  • Stratixスイッチでのセキュリティ設定
  • トラフィック監視のためのStratixスイッチでのポートミラーリング設定 
  • EtherNet/IP容量ツールを使用した産業オートメーションネットワークの設定
  • Integrated Architecture Builderを使用した産業オートメーションネットワークの選択
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+トレーニングのサブスクリプション
  5. Chevron LeftChevron Left 制御システム向けネットワーク基礎