Loading

電気システムのアース位置の特定

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • タイプ: e-Learning
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
Eラーニングコースカタログ

概要

このコースでは、学生はインバータの基礎を学習します。これには、設置および運用停止が含まれます。  また、接地検出スイッチ、ブレーカ、回路接地の使用方法、識別方法、テスト方法についても説明します。  


基本

このコースに基本はありません。

受講対象者

電気技術者

目標

   インバータの動作概念を説明する。

   インバータの構成要素の機能と動作を説明する。

   インバータを運転開始するために必要な基本手順を説明する。

   インバータを運転停止するために必要な基本手順を説明する。

   バッテリ充電器メーカーが提供するD.C.接地検出スイッチの使用方法を説明する。

   運転中に切ることができないD.C.ブレーカについて説明する。

   不要な回路接地を特定する。

   地絡としても知られる不要な回路接地を除去するプロセスを説明する。

   機器接地の概念を説明する。

   適切な機器接地のテストに必要な基本手順を説明する。

   D.C.接地検出の実行方法を説明する。
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+トレーニングのサブスクリプション