Loading

電気の制御デバイス

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • タイプ: e-Learning
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
Eラーニングコースカタログ

概要

このコースでは、学生は制御デバイスの目的、制御デバイスの種類、および様々なデバイスの用途について学習します。電気の制御デバイスの概要に加えて、学生はデバイスをトラブルシューティングする方法についても指導を受けます。


基本

このコースに基本はありません。

受講対象者

電気技術者

目標

   制御デバイスの目的を特定し、制御デバイスの構成要素の機能を説明し、標準基準位置の読み方を思い出す。

  ACコントローラとDCコントローラの機能的違いを説明し、各コントローラをいつ使用するかを特定し、異なる定格と設計を説明する。

   一般的な電気の制御デバイスの故障を特定し、基本的なトラブルシューティング手順と方法を思い出す。
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+トレーニングのサブスクリプション