Loading

レベル1:FactoryTalk Optix基本構成とデプロイメント

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: VIS150-EL
  • タイプ: e-Learning
  • テクノロジー: Visualization HMI Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 6時間
Eラーニングコースカタログ

概要

このコース(VIS150-EL)は、FactoryTalk® Optix Studio™ソフトウェアの用語、機能、および特徴に関する基本知識を提供するように設計されています。実践的な練習は、onCourseの構成済みクラウドベース環境を通じて提供されます。 

 

このコースを完了すると、以下のタスクを実行できるようになります:

• FactoryTalk Optix Studio環境をナビゲートし、機能トークンを特定する

• FactoryTalk® Optix™ユーザインターフェイスを作成および構成する

• データ、イベント、およびアラームを構成および監視する

• レシピを作成し、ランタイムで管理する

• プロジェクト、パネル、およびオブジェクトのセキュリティを定義する


前提条件

前提条件はありません。

受講対象者

基本的なFactoryTalk Optixプロジェクトを作成し、展開する必要がある方がこのコースを受講すべきです。

目標

• FactoryTalk® Design Hub™について説明する

• FactoryTalk Optix Studio環境を特定する

• 簡単なHello World FactoryTalk Optixプロジェクトを作成し、アプリケーションを実行する

• プレゼンテーションエンジンを構成し、FactoryTalk Optixアプリケーションを実行する

• FactoryTalk Optixプロジェクトの通信を構成する

• FactoryTalk Optixプロジェクトでタグをインポートおよび作成する 

• FactoryTalk Optixプロジェクトで変数を作成する

• FactoryTalk Optixプロジェクトでイベントとメソッドを構成する

• FactoryTalk Optixプロジェクトでグラフィックオブジェクトを作成し、アニメーション化する

• FactoryTalk Optixプロジェクトでコンバーターを構成する

• FactoryTalk Optixプロジェクトでローカルライブラリを作成する

• FactoryTalk Optixプロジェクトでデータロガーを構成し、表示する

• FactoryTalk Optixプロジェクトでデータ制御オブジェクトを作成し、実行する

• FactoryTalk Optixプロジェクトでアラームを作成する

• FactoryTalk Optixプロジェクトでイベントロガーを構成する

• FactoryTalk Optixプロジェクトでレシピを作成する

• FactoryTalk Optixプロジェクトでセキュリティを定義する


トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

アクセス方法

提供中の対面コースの確認および現在のコーススケジュールの閲覧 トレーニングサービスポータル。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションオプションなどのサポートが必要な場合

お電話:440-646-3434、オプション7 または登録スペシャリストへのメール

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+トレーニングのサブスクリプション
  5. Chevron LeftChevron Left レベル1:FactoryTalk Optix基本構成とデプロイメント