Loading

ベアリングのメンテナンスおよび潤滑

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • タイプ: e-Learning
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
Eラーニングコースカタログ

概要

   このコースでは、ベアリングの分類と識別、さまざまなタイプのベアリングとその用途、荷重に影響する要因、各種ベアリングの利点と欠点など、ベアリングの基礎知識を提供します。さらに、ベアリングの状態、予防措置、取り付け手順、取り外しプロセス、潤滑システム、およびメンテナンスについても紹介します。 


前提条件

このコースに前提条件はありません。

受講対象者

機械保全技術者

目標

ベアリングの異なるタイプとベアリング荷重を分類し、様々なタイプのベアリングの利点と欠点を説明し、荷重を決定する要因を述べる。

   ベアリングの異なるタイプを識別し、その特性に応じて各ベアリングを適切に使用する方法を認識する。

   ベアリングが動作する様々な条件を説明し、適切なベアリング動作を確保するための予防措置を思い出す。

   すべり面ベアリングの異なる特性を認識し、すべり面ベアリングの構成要素を識別する。

   転がり接触ベアリングの構成要素を識別し、動作原理と転がり接触ベアリングの3つの基本機能を説明し、転がり接触ベアリングの特徴を分類する。

   シールの異なるタイプとその目的を識別し、用途に基づいてシールを分類し、シール性能に影響する要因を説明する。

   すべり面ベアリングの取り外し手順を説明し、転がり接触またはアンチフリクションベアリングの取り外しプロセスを説明する。

   すべり面ベアリングの取り付けに関わる主要な手順を説明し、転がり接触ベアリングの異なる取り付け手順を説明する。

   シャフトシールの機能を識別し、ロック装置の用途と動作を説明し、清掃および分解のためにロック装置の構成要素を交換する方法を説明し、ベアリングの故障に対する可能な解決策を提案する。

   ベアリング検査のチェックリストを思い出し、転がり接触ベアリングで見つかる損傷を分類し、アンチフリクションベアリングを取り外す必要性を識別し、取り外し可能な構成要素を持つベアリングの主要なタイプを説明する。

   様々なベアリング用途に使用される正しい潤滑剤を識別し、潤滑剤の特性を説明し、添加剤とその分類を識別し、潤滑システムを維持する方法を決定し、グリースとその特性を説明する。

   異なるベアリングタイプに使用する正しい潤滑剤を決定する要因を識別し、ベアリングに石油またはグリースを使用するタイミングを決定し、石油およびグリース潤滑システムの異なるタイプを説明する。
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+トレーニングのサブスクリプション