Loading

パルプおよび製紙アプリケーションスイート構成

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: PRS017
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Process Control Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースを修了すると、Rockwell Automation Application Suiteを使用してPlantPAxプロセス オートメーションシステム用の効果的な制御アプリケーションを開発できるようになります。このコースは、パルプ・製紙業界およびそのアプリケーションに焦点を当てます。

このコースでは、以下のことが可能です:

  • さまざまなアプリケーションシナリオに対応するための実用的なコードを作成し、構成し、開発する
  • 概念、共通の特徴、機能を重視した指導とハンズオン体験の組み合わせを通じて、Rockwell Automation Application Suiteを使用する利点を実感する

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • アプリケーションスイートのコンポーネントを特定する
  • アプリケーションスイートの共通機能および構成オプションを認識する
  • Logix DesignerおよびFactoryTalk View SEシステムをプログラミングし構成する
  • 業界固有の機能を認識する
  • 構成を通じて機能を選択する
  • 操作およびトラブルシューティングする
  • 参考資料を見つけ、継続的なサポートにアクセスする
  • アプリケーション要件を分析し解釈する
  • アプリケーションの反復可能な部分を特定する
  • 制御アプリケーションに対するアプリケーションスイートの最適な使用方法を決定する
  • アプリケーションを修正する
  • 機器を調整、シーケンスし、管理する

受講対象者

このコースは、Rockwell Automation Application Suiteを利用するシステムの保守および/またはトラブルシューティングする必要がある方を対象としています。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • プロセスアプリケーション、ControlLogixシステムおよびプログラミング(基本的なラダーロジック命令を含む)、FactoryTalk View SEアプリケーションの実務経験

受講者用教材

学習体験を向上・促進するため、コースパッケージの一部として以下の教材が提供されます:

  • 受講者マニュアル:
    • 重要な概念を強調
    • トピック別概要、参考資料、演習を含む
    • プレゼンテーションの理解、ノート取り、演習の実施に使用
  • Rockwell Automation Application Suite参考文書:
    • 機能と特徴を概説
    • 実用的な例を提供
    • 参考資料として使用

ハンズオン体験

このコース全体を通して、様々なハンズオン演習を通じて学習したスキルを実践する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

演習を完了するために、ソフトウェアワークステーションを使用します。コースで教えられる基本スキルはPlantPAxプラットフォームに適用されるため、学習した内容をお客様の工場で使用する特定のプラットフォームに応用することができます。

コース概要

1日目

  • アプリケーションスイートのコンポーネントの特定
  • アプリケーションスイートの共通機能と構成オプションの認識
  • 主要概念の理解
  • RSlogix 5000およびFactoryTalk View SEシステムのプログラミングと構成
  • 業界固有機能の認識
  • 構成による機能の選択
  • 操作とトラブルシューティング

2日目

  • 参考資料の特定と継続的サポートへのアクセス
  • アプリケーション要件の分析と解釈
  • アプリケーションの反復可能な部分の特定
  • 制御アプリケーションに対するアプリケーションスイートの最適な使用の決定
  • アプリケーションの変更
  • 機器の調整、順序付け、および管理
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left パルプおよび製紙アプリケーションスイート構成