Loading

PowerFlex低圧ドライブ廃水向けスタートアップ

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: SI-CCA176-LD
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このスキル構築コースは、システムインテグレーターに対してAC/DCドライブとモータ動作の基本概念を提供し、廃水業界市場におけるPowerFlex®低圧ドライブの効果的な起動を可能にします。このコースでは、アプリケーション、適切なドライブ選択とサイズ、および様々な取付け上の考慮事項に関する情報も提供されます。

PowerFlex低圧ドライブハードウェアを認識し、一般的な起動サービスの一部としてドライブを適切にプログラミングし、トラブルシューティングする方法を学習します。コース全体を通して、様々なHIMとドライブソフトウェアを使用して、様々なドライブパラメータをプログラミングし、監視します。各デモンストレーションの後、PowerFlex 525、700VC、および/または753ドライブを使用したハンズオン実習を提供するアプリケーションベースの演習が提供されます。

目標

このコースの結果として、以下のことができるようになります:

  • 基本的なドライブとモータ技術を理解する
  • 製品の特徴をアプリケーションのニーズに関連付ける
  • ドライブの適切な設置を確認する
  • ドライブを効果的にプログラミングする
  • 筆記試験に合格するための知識を持つ

受講対象者

このクラスは、上下水道アプリケーション向けのPowerFlex 400 / 525 / 70 / 700VC / 753ドライブのスタートアップを実施し、登録スタートアッププロバイダーになることを希望するシステムインテグレーターのみに必須です。

スタートアップには何が含まれますか?

スタートアップは、ドライブの設置および起動の検証と品質チェックであり、適切な電気の、機械的、環境的基準が満たされていることを確認します。認定スタートアップは、コースを受講し筆記試験に合格した個人のみに限定されます。認定スタートアップにより、標準のRockwell Automation製品保証期間が、スタートアップから12ヶ月(または製造日から18ヶ月)から、スタートアップから24ヶ月(製造日から30ヶ月を超えない)に延長されます。

技術者は何を提供しますか?

スタートアップ技術者は、PowerFlex 400 / 525 / 70 / 700VC / 753ドライブのスタートアップを実施し、Rockwell Automation技術サポートによって承認された場合に保証サービスを提供します。保証サービスはドライブの交換に限定されます。ドライブ交換の償還は制限されます。

ドライブスタートアップ技術者は、延長保証の対象となるために以下を実施し文書化します:

  • ドライブおよびモータ銘板情報
  • 適切なドライブ設置の確認
  • すべての電気の接続の締め付けチェックを含む機器の物理的検査
  • 適切な取付けおよび接地の確認
  • 適切な配電ネットワークおよびドライブに印加される電力の確認
  • 設置チェックリストまたは電気のチェックの確認
  • ドライブの設定、チューンニング、プログラミング、動作の確認
  • アプリケーション説明の提供

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 電気のに関する実用的な知識、および電気の・産業安全に関する知識(保護具要件と安全な作業慣行を含む)
  • ACドライブ技術での実務経験

技術要件

すべての技術はRockwell Automationによって教室での学生使用のために提供されます。このコースに参加する際に、学生が技術を持参する必要はありません。

コース予定

1日目

  • ドライブ制御方式および水/廃水トポロジの認識
  • PowerFlex低圧ドライブ製品の概要
  • ドライブ取付けのベストプラクティスの適用

2日目

  • HIMを使用したPowerFlexドライブパラメータの監視および変更 
  • ソフトウェアを使用したPowerFlexドライブパラメータの監視および変更
  • PowerFlexドライブのプログラミング
  • イーサネット経由で通信するためのPowerFlexドライブの設定

3日目

  • イーサネット経由でのPowerFlexドライブのトラブルシューティング
  • スタートアップ登録の完了および技術サポート連絡先の特定
  • 復習および筆記試験

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションのオプションなどでお困りの場合は
トレーニングサービスまでお問い合わせください。

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex低圧ドライブ 廃水/水処理向けスタートアップ