Loading

PowerFlex 750シリーズの構成、起動、保守、およびトラブルシューティング

2025年6月納品予定

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: DRV215
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • カテゴリ: Program Design, Maintain Troubleshoot
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースを修了すると、有線PowerFlex® 750-Seriesドライブ(PowerFlex 753またはPowerFlex 755)とACモータを使用して、ドライブを正しく設置し、起動し、アプリケーション固有のニーズに合わせてドライブパラメータを設定できるようになります。このコースでは、ドライブの保守およびトラブルシューティングを成功させ、PowerFlex 750-Seriesドライブハードウェアを認識し、特定の故障を診断するのに役立つ概念と技術も紹介します。

コース全体を通して、以下を含む様々なハードウェアおよびソフトウェアツールを使用する機会があります:

  • A6 LCD HIM
  • Connected Components Workbench™ software
  • DriveExecutive™ software

各デモンストレーションの後、PowerFlex 753またはPowerFlex 755ドライブを使用した豊富なハンズオン実習を提供する演習が行われます。

この3日間のコースは、スタンドアロンコースとして受講することも、PowerFlex 7-Classカリキュラムの他のコースと組み合わせて受講し、スキル開発をさらに広げることもできます。


受講対象者

このコースは、PowerFlex 750-Seriesドライブを構成し、起動を行い、保守およびトラブルシューティングを担当する個人を対象としています。 

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 電気の実用的な知識および電気の・産業安全に関する知識(保護具要件および安全な作業慣行を含む)
  • AC/DC Motors and Drives Fundamentalsコース(コース番号CCA101)の修了または同等の経験
  • PowerFlex 700 Vector Controlおよび/またはPowerFlex 700Sドライブの使用経験が推奨されますが、必須ではありません。

技術要件

すべてのテクノロジーは、Rockwell Automationが教室での学生使用のために提供します。このコースに参加する際、学生がテクノロジーを持参する必要はありません。 

学習教材

学生の学習体験を向上・促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学生マニュアル
    • このコースで提示される主要な概念、定義、例、および活動が含まれています。
  • 実習書 
    • 学習活動およびハンズオン実習を提供します。即時のフィードバックのため、各演習の後に解答が含まれています。
  • PowerFlex 750-Series AC Drives Programming Manual:
    • ドライブパラメータおよびその他の重要なデータのソース。
    • 頻繁に参照されるプログラミングドキュメントが含まれています
  • PowerFlex 750-Series AC Drives Installation Instructions:
    • ドライブの設置および配線の手順を提供します。
    • 頻繁に参照される設置データが含まれています

ハンズオン実習

このコース全体を通して、ABT-TDPF753CLSまたはABT-TDPF755CLSワークステーションを使用した様々なハンズオン実習を通じて、学習したスキルを練習する機会があります。演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当て、学生がPowerFlex 750-Seriesドライブコンポーネントの交換および故障・アラームのトラブルシューティングを行えるようにします。PowerFlex 750-Seriesドライブワークステーションは、教室環境で実際の保守およびトラブルシューティング状況を紹介します。

コース予定

1日目

  • PowerFlex 750シリーズドライブハードウェアの位置確認 
  • PowerFlex 750シリーズドライブ設置環境の確認 
  • PowerFlex 750シリーズドライブの配線および接地の確認 
  • A6 HIMを使用したPowerFlex 750シリーズデータの位置確認および変更

2日目

  • PowerFlex 750シリーズドライブのEtherNet/IP通信の構成 
  • ドライブソフトウェアを使用したPowerFlex 750シリーズデータの位置確認および変更 
  • PowerFlex 750シリーズドライブの起動 
  • PowerFlex 750シリーズ制御ブロック図の解釈 
  • PowerFlex 750シリーズドライブ動作の制御

3日目

  • PowerFlex 750シリーズドライブのアラームおよび故障のクリア 
  • PowerFlex 750シリーズパラメータを使用した予知保全の実施 
  • PowerFlex 750シリーズ負荷および環境故障のトラブルシューティング 
  • PowerFlex 750シリーズ機器故障のトラブルシューティング 
  • 統合実習 - PowerFlex 750シリーズドライブの保守およびトラブルシューティング

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

アクセス方法

提供中の対面コースの確認および現在のコーススケジュールの閲覧 トレーニングサービスポータル。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションオプションなどのサポートが必要な場合

お電話:440-646-3434、オプション7 または登録スペシャリストへのメール

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 750シリーズの構成、起動、保守、およびトラブルシューティング
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose